Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"4105687","name":"PMCtendo DD4.14/162/230-480V","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180F9"]}
Similaire à l’illustration
PMCtendo DD4.14/162/230-480V
Numéro de l'article: 4105687
GTIN: 4046548032727
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
14 A; Imax (5 s) = 28 A; Power consumption in S1 mode: 10 kVA Integral
brake resistor incl. relay AS (restart interlock).
Produit en fin de série
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
UKCA cULus Listed |
Données techniques
Données électriques
| But de U1 | Alimentation principale |
| Tension d'alimentation (V) | 230 - 480 V |
| Type de tension d’alim. U1 | AC |
| But de U2 | Alimentation |
| Tension d'alimentation 2 (V) | 24 V |
| Type de tension d’alim. U2 | DC |
Section puissance
| Courant de crête pour 5 s | 28 A |
Entrées analogiques
| Nombre d'entrées analogiques | 2 |
| Type d’entrées analogiques | Tension |
| Résolution Entrées analogiques |
14
Bit 12 Bit |
Entrées
| Nombre d’entrées digitales | 4 |
| U entrée EN 61131-2 type 1 | 24 V DC |
Sorties analogiques
| Nombre de sorties analogiques | 2 |
| Type de sorties analogiques | Tension |
| Résolution sorties analogiques | 10 Bit |
Interface CANopen
| Nombre d'interfaces CANopen | 1 |
Interface série
| Nombre d’interfaces RS-232 | 1 |
Données mécaniques
| Dimensions hauteur | 325 mm |
| Dimension largeur | 100 mm |
| Dimension profondeur | 265 mm |
| Poids net | 5200 g |
| Poids brut | 6700 g |
Environnement
| Conformité RoHS | oui |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27023101 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548032727 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044085 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |