Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"4105687","name":"PMCtendo DD4.14/162/230-480V","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180F9"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PMCtendo DD4.14/162/230-480V
Ürün numarası: 4105687
GTIN: 4046548032727
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
14 A; Imax (5 s) = 28 A; Power consumption in S1 mode: 10 kVA Integral
brake resistor incl. relay AS (restart interlock).
Üretimi devam etmiyor
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
Teknik veri
Elektriksel veri
| U1'in amacı | Şebeke beslemesi |
| Besleme gerilimi (V) | 230 - 480 V |
| U1 besleme voltajı tipi | AC |
| U2'in amacı | Besleme |
| Besleme gerilimi 2 (V) | 24 V |
| U2 besleme voltajı tipi | DC |
Performans bölümü
| Peak current for 5 s | 28 A |
Analog girişler
| Analog girişlerin adedi | 2 |
| Analog girişlerin tipi | Voltaj |
| Analog girişlerin çözünürlüğü |
14
Bit 12 Bit |
Girişler
| Sayısal girişlerin adedi | 4 |
| EN61131-2 Tip1'e uyg. U girişi | 24 V DC |
Analog çıkışlar
| Analog çıkışlar adedi | 2 |
| Anolog çıkış tipleri | Gerilim |
| Çözünürlük, analog çıkışlar | 10 Bit |
CANopen arayüzü
| CANopen | 1 |
Seri arayüz
| RS 232 arayüzlerinin adedi | 1 |
Mekanik Veri
| Yükseklik boyutu | 325 mm |
| Genislik boyutu | 100 mm |
| Derinlik boyutu | 265 mm |
| Net agirlik | 5200 g |
| Brüt ağırlık | 6700 g |
Çevre
| RoHS uygunluğu | evet |
| REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27023101 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000017 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548032727 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044085 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |