text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容

PMCtendo DD4.14/162/230-480V

產品料號: 4105687
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 14 A; Imax (5 s) = 28 A; Power consumption in S1 mode: 10 kVA Integral brake resistor incl. relay AS (restart interlock).

單元

即將可供貨

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
U1 的用途 主電源供電  
電源供應電壓 (V) 230 - 480  V
電源電壓類型 U1 AC  
U2 的用途 供電  
電源類型 2 (V) 24  V
電源電壓類型 U2 DC  
峰值電流持續 5 s 28  A
類比訊號輸入數量 2  
類比輸入的類型 電壓  
類比輸入解析度 14  Bit
12  Bit
數位輸入數量 4  
U 輸入符合 EN 61131-2 類型 1 24 V DC  
類比輸出數 2  
類比輸出的類型 電壓  
解析度,類比輸出 10  Bit
CANopen介面數量 1  
RS 232 介面數量 1  
高度尺寸 325  mm
寬度尺寸 100  mm
深度尺寸 265  mm
淨重 5200  g
毛重 6700  g
 
RoHS 合規性 是  
REACh 符合性 不含任何 SVHC 物質  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85044085  
UNSPSC 25 39121007  
EAN代碼 4046548032727  
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27023101  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000017  
ETIM 參考特色 EC001857  
體積 0