text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PMCprimo DriveP.06/CC0/2/0/0/208-480VAC

Número de producto: 8176725
Drive-based motion control system With expansion card PMCprimo C Standard bus system: CANopen, PROFIBUS Software option: none; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A; Imax (2 s...  Más

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Drive-based motion control system With expansion card PMCprimo C Standard bus system: CANopen, PROFIBUS Software option: none; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A; Imax (2 s) = 18 A; Imax (5 s) = 12 A; Power consumption in S1 mode: 4.5 kVA Integral brake resistor; CAN/CAN adapter included in delivery;

Homologación UL Listed  
CE  
UKCA  
EAC  
TÜV  
 
Finalidad ámbito de fase Mains Supply  
Tensión alimentación (V) 208 - 480  V
Tensión alim. con fases 3 x 208…3 x 480 V  
Tipo tensión alim. ámbito AC  
Tipo tensión de aliment. U1 AC  
Finalidad de U2 Supply  
Peso bruto (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U2 DC  
Tolerancia U2 con freno +15%  
Tolerancia U2 sin freno +15%  
Frec. conexión máx. potencia 30/h  
Corr. salida perm. a 3 x 208 V 6  A
Corr. salida perm. a 3 x 230 V 6  A
Corr. salida perm. a 3 x 400 V 6  A
Corr. salida perm. a 3 x 480 V 6  A
Corriente de pico durante 2 s 18  A
Corriente de pico durante 5 s 12  A
Frecuencia del ondulador 8  kHz
Ámbito tensión circ. interm. 900 V DC  
Número de STO-Enable 2  
Tipo conector. conex. resólver Conector hembra Sub-D 9 polos  
Tipo con. encód./enc. incr. Conector hembra Sub-D 15 polos  
Número de entradas analógicas 2  
Tipo de entradas analógicas Tensión  
Margen señales entr. analógica -10 - 10 V  
Resolución Entradas analógicas 16  Bit
Número de entradas digitales 4 - 6  
Nivel de señal en entrada en 0 -3 - +5 V DC  
Entr. U tipo1 según EN 61131-2 24 V DC  
Separación de pot. entradas sí  
Número de salidas auxiliares 2  
Sep. galv. no seg. salida sem. sí  
Tipo con. interface ETHERNET RJ45  
Número de interfaces CANopen 1  
Número de interfaces RS 232 1  
Tipo conector interface RS 232 Conector macho Sub-D 9 polos  
Norma para temp. ambiente DIN EN 60721-3-3  
Clase de temperatura ambiente 1K4  
Clase de temperatura ambiente 3K3  
Temperatura ambiente 0 - 40  °C
Temp. ambiental Derating 40 - 55 °C  
Reducción de potencia 2,5 %/K  
Temperatura almac. según norma DIN EN 60721-3-1  
Temp. almac. Modificación 20 K/h  
Tolerancia de humedad s. norma DIN EN 60721-3-3  
Dato sobre resistencia humedad 85 % H. R.  
Clase de humedad relativa 1K3  
¿Condensación permitida? no permitido  
Altura func. máx. s. n. m. 1000 m  
Altura s.n.m. con 1,5% pot. 1000 - 2500 m s.n.m.  
Derating pot. por 100 m 1,5 %/100 m  
CEM según normativa .... EN 61800-3  
Vibraciones según norma ... EN 60721-3-3  
Tipo de refrigeración ventilador montado  
Emisión de ruido 58 dB (A)  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Grado de protección, lugar de  
Carcasa de clase de protección  
Tipo de protección de bornes  
Posición de montaje vertical  
Material de la carcasa Acero galvanizado  
Dimensión de altura 345  mm
Dimensión Ancho 70  mm
Dimensión Profundidad 243  mm
Peso neto 4620  g
Peso bruto 5720  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85371091  
UNSPSC 25 39122331  
Código EAN 4046548095722  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242003  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC000236  
Volumen 0