Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"8176725","name":"PMCprimo DriveP.06/CC0/2/0/0/208-480VAC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980IG"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PMCprimo DriveP.06/CC0/2/0/0/208-480VAC
Ürün numarası: 8176725
Drive-based motion control system With expansion card PMCprimo C
Standard bus system: CANopen, PROFIBUS Software option: none;
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A; Imax
(2 s... Daha Fazla
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Drive-based motion control system With expansion card PMCprimo C Standard bus system: CANopen, PROFIBUS Software option: none; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A; Imax (2 s) = 18 A; Imax (5 s) = 12 A; Power consumption in S1 mode: 4.5 kVA Integral brake resistor; CAN/CAN adapter included in delivery;
Genel veri
Approval |
UL Listed
CE UKCA EAC (Eurasian) TÜV |
Teknik veri
Elektriksel veri
Faz aralığı amacı | Şebeke beslemesi |
Besleme gerilimi (V) | 208 - 480 V |
Fazlarla besleme voltajı | 3 x 208…3 x 480 V |
Besleme voltajı aralığı tipi | AC |
U1 besleme voltajı tipi | AC |
U2'in amacı | Besleme |
Besleme gerilimi 2 (V) | 24 V |
U2 besleme voltajı tipi | DC |
Fren ile U2 toleransı | +15% |
Frensiz U2 toleransı | +15% |
Performans bölümü
Maks. açma frekansı o/p | 30/s |
Cont. outp. curr. at 3x208 V | 6 A |
Cont outp. curr. at 3x230 V | 6 A |
Cont. out. current at 3x400 V | 6 A |
Cont outp. curr. at 3x480 V | 6 A |
Peak current for 2 s | 18 A |
Peak current for 5 s | 12 A |
Pulse frequ. inverted rectif. | 8 kHz |
Ara devrede V aralığı | 900 V DC |
STO-ENABLE
STO-Enable sayısı | 2 |
Giriş Çözümleyicisi
Çözücü konektör tipi | 9 pimli D-Sub dişi konektör |
Giriş SinCos kodlayıcısı, artımlı kodlayıcı
Konekt. tipi kodlayıcı/artımlı | 15 pimli D-Sub dişi konektör |
Analog girişler
Analog girişlerin adedi | 2 |
Analog girişlerin tipi | Voltaj |
Sinyal aralığı analog giriş | -10 - 10 V |
Analog girişlerin çözünürlüğü | 16 Bit |
Girişler
Sayısal girişlerin adedi | 4 - 6 |
0'daki girişte sinyal seviyesi | -3 - +5 VDC |
EN61131-2 Tip1'e uyg. U girişi | 24 V DC |
Potansiyel yalıtım girişleri | evet |
Yarı iletken çıkışlar (standart)
Yardımcı çıkış sayısı | 2 |
Galv. yal. n/emniyetli SC O | Evet |
Ethernet arayüzü
Konektör tipi ETHERNET int. | RJ45 |
CANopen arayüzü
CANopen | 1 |
Seri arayüz
RS 232 arayüzlerinin adedi | 1 |
İletişim arayüzleri
RS RS232 i/f konektör tipi | 9 pimli D-Sub erkek kon |
Çevresel veri
Standart ortam sıcaklığı | DIN EN 60721-3-3 |
Ortam sıcaklığı sınıfı | 1K4 |
Ortam sıcaklığı sınıfı | 3K3 |
Olarak çevre ısısı | 0 - 40 °C |
Azalma ortam sıcaklığı | 40 - 55 °C |
Güç azalması | %2,5/K |
Depolama sıcaklığı standardı | DIN EN 60721-3-1 |
Depolama sıcaklığı değişikliği | 20 K/h |
İklim uygunluğu standardı | DIN EN 60721-3-3 |
Nem oranı | %85 r. h. |
Nem sınıfı | 1K3 |
Condensation permitted? | Not permitted |
Perm. operating height ASL | 1000 m |
Perm. op. height at 1.5% derat | 1000 - 2500 m ASL |
Güç azalması/100 m | %1,5/100 m |
Standarda göre EMC ... | EN 61800-3 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60721-3-3 |
Soğutma tipi | Dahili fan |
Gürültü emisyonu | 58 dB (A) |
Standart koruma tipi | EN 60529 |
Koruma tip, montaj | |
Koruma tip, muhafaza | |
Terminal protection type |
Mekanik Veri
Montaj konumu | yatay |
Gövde malzemesi | Galvanize çelik |
Yükseklik boyutu | 345 mm |
Genislik boyutu | 70 mm |
Derinlik boyutu | 243 mm |
Net agirlik | 4620 g |
Brüt ağırlık | 5720 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kodu | 4046548095722 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27242003 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000024 |
ETIM Referans Özelliği | EC000236 |
Cilt | 0 |