닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"8176725","name":"PMCprimo DriveP.06/CC0/2/0/0/208-480VAC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980IG"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PMCprimo DriveP.06/CC0/2/0/0/208-480VAC
제품 번호: 8176725
Drive-based motion control system With expansion card PMCprimo C
Standard bus system: CANopen, PROFIBUS Software option: none;
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A; Imax
(2 s... 추가 정보
단위
요청
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
Drive-based motion control system With expansion card PMCprimo C Standard bus system: CANopen, PROFIBUS Software option: none; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A; Imax (2 s) = 18 A; Imax (5 s) = 12 A; Power consumption in S1 mode: 4.5 kVA Integral brake resistor; CAN/CAN adapter included in delivery;
일반 데이터
승인 |
UL 등재
CE UKCA EAC (유라시아) TÜV |
기술 데이터
전기 데이터
상 범위 용도 | 메인 전원 |
공급 전압 (V) | 208 - 480 V |
상이 있는 공급 전압 | 3 x 208…3 x 480 V |
공급 전압 범위 유형 | AC |
공급 전압 유형 U1 | AC |
U2의 용도 | 전원 |
공급 전압 2 (V) | 24 V |
공급 전압 유형 U2 | DC |
브레이크 있는 U2 허용 범위 | +15% |
브레이크 없는 U2 허용 범위 | +15% |
리퉁슈틸
최대 스위치온 주파수 출력 | 30/h |
3x208V에서 연속 출력 전류 | 6 A |
3x230V에서 연속 출력 전류 | 6 A |
3x400V에서 연속 출력 전류 | 6 A |
3x480V에서 연속 출력 전류 | 6 A |
피크 전류 2초 | 18 A |
피크 전류 5초 | 12 A |
펄스 주파수 반전 정류기 | 8 kHz |
중간 회로의 전압 범위 | 900 V DC |
스토에이블
STO-이네이블의 개수 | 2 |
입구 해결사
리졸버 커넥터 유형 | 9-핀 D-Sub 암 커넥터 |
입력 SinCos 인코더, 증분 인코더
엔코더/증분 엔코더 커넥터 유형 | 15-핀 D-Sub 암 커넥터 |
아날로그 입력
아날로그 입력의 개수 | 2 |
아날로그 입력 유형 | 전압 |
아날로그 입력 신호 범위 | -10 ~ 10V |
아날로그 입력의 해상도 | 16 Bit |
입구
디지털 입력의 개수 | 4 - 6 |
0의 입력 신호 레벨 | -3 ~ +5 VDC |
EN 61131-2 유형 1에 따른 U 입력 | 24 V DC |
입력 전위 절연 | 예 |
반도체 출력 (표준)
보조 출력 단자의 개수 | 2 |
비안전 반도체 출력 갈바닉 절연 | 예 |
이더넷 인터페이스
이더넷 인터페이스 커넥터 유형 | RJ45 |
CANopen 인터페이스
CANopen 인터페이스의 개수 | 1 |
직렬 인터페이스
RS 232 인터페이스의 개수 | 1 |
통신 인터페이스
RS RS232 i/f 커넥터 유형 | 9-핀 D-Sub 수 커넥터 |
환경 데이터
주변 온도 표준 | DIN EN 60721-3-3 |
주변 온도 등급 | 1K4 |
주변 온도 등급 | 3K3 |
대기 온도 | 0 - 40 °C |
정격 감소 주변 온도 | 40 - 55 °C |
전력 정격 | 2.5 %/K |
보관 온도 표준 | DIN EN 60721-3-1 |
저장 온도 변경 | 20 K/h |
기후 적합성 표준 | DIN EN 60721-3-3 |
습도 등급 | 1K3 |
습도 등급 | 85% 상대 습도 |
응결 허용? | 허용 안됨 |
영구 작동 높이 ASL | 1000m |
경감률 1.5% 영구 작동 높이 | 1000 - 2500m ASL |
100M당 전력 정격 | 1.5 %/100 m |
EMC 수행 표준... | EN 61800-3 |
표준에 따른 진동 ... | EN 60721-3-3 |
냉각 유형 | 빌트인 팬 |
노이즈 방출 | 58 dB (A) |
보호 유형 표준 | EN 60529 |
보호 종류, 부착 | |
보호 종류, 호스팅 | |
단자 보호 유형 |
기계 데이터
장착 위치 | 수직 |
하우징 소재 | 아연도금 강 |
높이 직경 | 345 mm |
폭 치수 | 70 mm |
깊이 치수 | 243 mm |
순중량 | 4620 g |
총중량 | 5720 g |
환경
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN 코드 | 4046548095722 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ECLASS 참조 기능 | 27242003 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
ETIM 참조 기능 | EC000236 |
용량 | 0 |