Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"8176725","name":"PMCprimo DriveP.06/CC0/2/0/0/208-480VAC","price":"5380.6","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980IG"]}
Similaire à l’illustration
PMCprimo DriveP.06/CC0/2/0/0/208-480VAC
Numéro de l'article: 8176725
Drive-based motion control system With expansion card PMCprimo C
Standard bus system: CANopen, PROFIBUS Software option: none;
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A; Imax
(2 s... Pour plus d’informations
Votre prix
€5,380.60
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Drive-based motion control system With expansion card PMCprimo C Standard bus system: CANopen, PROFIBUS Software option: none; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A; Imax (2 s) = 18 A; Imax (5 s) = 12 A; Power consumption in S1 mode: 4.5 kVA Integral brake resistor; CAN/CAN adapter included in delivery;
Données generales
Homologation |
UL Listed
CE UKCA EAC TÜV |
Données techniques
Données électriques
But de la plage de phase | Alimentation principale |
Tension d'alimentation (V) | 208 - 480 V |
Tension d’alim. avec phases | 3 x 208 à 3 x 480 V |
Type plage de tens. alim. | AC |
Type de tension d’alim. U1 | AC |
But de U2 | Alimentation |
Tension d'alimentation 2 (V) | 24 V |
Type de tension d’alim. U2 | DC |
Tolérance U2 avec frein | +15% |
Tolérance U2 sans frein | +15% |
Section puissance
Fréq. d’enclench. max. puiss. | 30/h |
Courant sortie continu 3x208 V | 6 A |
Courant sortie continu 3x230 V | 6 A |
Courant sortie continu 3x400 V | 6 A |
Courant sortie continu 3x480 V | 6 A |
Courant de crête pour 2 s | 18 A |
Courant de crête pour 5 s | 12 A |
Fréquence d’horloge onduleur | 8 kHz |
Pl. de tensions sur c. interm. | 900 V DC |
STO-ENABLE
Nombre de STO-Enable | 2 |
Entrée résolveur
Type connec. racc. résolveur | Conn. femelle Sub D 9 broches |
Entrée codeur SinCos, codeur incrémental
Type connec. codeur/cod. incr. | Conn. femelle Sub D 15 broches |
Entrées analogiques
Nombre d'entrées analogiques | 2 |
Type d’entrées analogiques | Tension |
Plage de signaux entrée ana. | -10 à 10 V |
Résolution Entrées analogiques | 16 Bit |
Entrées
Nombre d’entrées digitales | 4 - 6 |
Niveau signaux « 0 » entrée | -3 à +5 V DC |
U entrée EN 61131-2 type 1 | 24 V DC |
Séparation potentiel entrées | Oui |
Sorties semi-conductrices (standard)
Nombre sorties d'information | 2 |
Sép. galv. non séc. sort.stat. | Oui |
Interface Ethernet
Type connect. interf. ETHERNET | RJ45 |
Interface CANopen
Nombre d'interfaces CANopen | 1 |
Interface série
Nombre d’interfaces RS-232 | 1 |
Interfaces de communication
Type connecteur interf. RS 232 | Conn. mâle Sub D à 9 broches |
Environmental data
Norme température ambiante | DIN EN 60721-3-3 |
Classe de température ambiante | 1K4 |
Classe de température ambiante | 3K3 |
Température d’utilisation | 0 - 40 °C |
Température ambiante Derating | 40 à 55 °C |
Réduction de puissance | 2,5 %/K |
Norme température de stockage | DIN EN 60721-3-1 |
Modification temp. stockage | 20 K/h |
Sollicit. humidité selon norme | DIN EN 60721-3-3 |
Indic. soll. due à l’humidité | 85 % d’humidité relative |
Classe de l’humidité | 1K3 |
Condensation autorisée ? | non autorisé |
Install. haut. autori. AMSL | 1 000 m |
Install. haut. autori. P 1,5% | 1 000 à 2 500m AMSL |
Puissance derating pour 100 m | 1,5 %/100 m |
CEM selon norme .... | EN 61800-3 |
Vibrations selon norme... | EN 60721-3-3 |
Type de refroidissement | Ventilateur monté |
Émission sonore | 58 dB (A) |
Norme indice de protection | EN 60529 |
Indice de protec° du lieu d'im | |
Indice de protection de boîtie | |
Indice de protection bornes |
Données mécaniques
Position de montage | Vertical |
Matériau du boîtier | Acier galvanisé |
Dimensions hauteur | 345 mm |
Dimension largeur | 70 mm |
Dimension profondeur | 243 mm |
Poids net | 4620 g |
Poids brut | 5720 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Code EAN | 4046548095722 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27242003 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC000236 |
Volume | 0 |