Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"8176725","name":"PMCprimo DriveP.06/CC0/2/0/0/208-480VAC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980IG"]}

Afbeelding vergelijkbaar
PMCprimo DriveP.06/CC0/2/0/0/208-480VAC
Productnummer: 8176725
Drive-based motion control system With expansion card PMCprimo C
Standard bus system: CANopen, PROFIBUS Software option: none;
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A; Imax
(2 s... Meer
Uitloop artikel
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
Drive-based motion control system With expansion card PMCprimo C Standard bus system: CANopen, PROFIBUS Software option: none; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A; Imax (2 s) = 18 A; Imax (5 s) = 12 A; Power consumption in S1 mode: 4.5 kVA Integral brake resistor; CAN/CAN adapter included in delivery;
Algemene data
Goedkeuring |
UL Listed
CE UKCA EAC TÜV |
Technische data
Elektrische data
Doel van bereik fase | Mains Supply |
Voedingsspanning (V) | 208 - 480 V |
Voedingsspanning met fasen | 3 x 208…3 x 480 V |
Type voedingsspanningsbereik | AC |
Type voedingsspanning U1 | AC |
Doel van U2 | Supply |
Voedingsspanning 2 (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U2 | DC |
Tolerantie U2 met rem | +15% |
Tolerantie U2 zonder rem | +15% |
Vermogensdeel
Max. inschakelfrequentie verm | 30/h |
Cont.uitgangsstroom bij 3x208V | 6 |
Cont.uitgangsstroom bij 3x230V | 6 |
Cont.uitgangsstroom bij 3x400V | 6 |
Cont.uitgangsstroom bij 3x480V | 6 |
Piekstroom gedurende 2 s | 18 |
Piekstroom gedurende 5 s | 12 |
Taktfrequentie convertor | 8 |
Spanningsbereik op tussencirc. | 900 V DC |
STO-ENABLE
Aantal STO-Enable | 2 |
CPU
PMC-uitbreiding firmware | 0 = zonder |
Ingang resolver
Connectortype resolveraansl. | 9-pol. Sub-D-connector (fem.) |
Ingang SinCos encoder, incrementele encoder
Conn.type encoder/incr. opn. | 15-pol. Sub-D-connector (fem.) |
Analoge ingangen
Aantal analoge ingangen | 2 |
Type analoge ingangen | Spanning |
Signaalbereik analoge ing. | -10 - 10 V |
Resolutie analoge ingangen | 16 |
Ingangen
Aantal digitale ingangen | 4 - 6 |
Signaalniveau op ingang bij 0 | -3 - +5 V DC |
U ingang vlg. EN 61131-2 type1 | 24 V DC |
Potentiaalscheiding ingangen | ja |
Halfgeleideruitgangen (standaard)
Aantal hulpuitgangen | 2 |
galv. sch. niet-veil. HG-uitg | ja |
Ethernet-interface
Connectortype ETHERNET-interf. | RJ45 |
CANopen interface
Aantal CANopen-poorten | 1 |
Seriële interface
Aantal RS-232-poorten | 1 |
Communicatie-interfaces
Connectortype RS 232-interface | 9-pol. Sub-D-connector (male) |
Milieugegevens
Norm omgevingstemperatuur | DIN EN 60721-3-3 |
Klasse omgevingstemperatuur | 3K3 |
Omgevingstemperatuur | 0 - 40 °C |
Omgevingstemperatuur derating | 40 - 55 °C |
Vermogensafname | 2,5%/K |
Norm opslagtemperatuur | DIN EN 60721-3-1 |
Opslagtemp. wijziging | 20 K/h |
Omgevingstemperatuurklasse | 1K4 |
Vochtigheidsgraad volgens norm | DIN EN 60721-3-3 |
Vochtbelasting vermelding | 85% RV |
Klasse van luchtvochtigheid | 1K3 |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 1000 m |
Toeg. bed.hoogte bij 1,5% verm | 1000 - 2500 m boven zeeniveau |
Vermogensafname per 100 m | 1,5%/100 m |
EMC volgens norm .... | EN 61800-3 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60721-3-3 |
Type koeling | gemonteerde ventilator |
Geluidsemissie | 58 dB (A) |
Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
Beschermingsgraad inbouwruimte | |
Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
Beschermingsgraad klemmen |
Mechanische gegevens
Inbouwpositie | verticaal |
Behuizingsmateriaal | Staal verzinkt |
Afmeting hoogte | 345 mm |
Afmeting breedte | 70 mm |
Afmeting diepte | 243 mm |
Nettogewicht | 4620 g |
Brutogewicht | 5720 g |
Milieu
RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-conformiteit | ja |
RoHS-uitzonderingen | ja |
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn |
7a
6a 6c |
REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
Stoffen in REACh | Lead |
% van de verontreinigende stof | > 0,1 |
CAS-nr. | 7439-92-1 |
SCIP-invoer beschikbaar | ja |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27242003 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000024 |
ETIM reference feature | EC000236 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548095722 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85371091 |
Type douanetariefnummer | TARIC |
Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
Aantal per verpakkingseenheid | 1 |