text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PMCtendo DD4.03/162/230-480V

Número de producto: 4105574
GTIN: 4046548032703
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A; Imax (5 s) = 6 A; Power consumption in S1 mode: 2 kVA Integral brake resistor incl. relay AS (restart interlock).
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
Finalidad de U1 Mains Supply  
Tensión alimentación (V) 230 - 480  V
Tipo tensión de aliment. U1 AC  
Finalidad de U2 Supply  
Peso bruto (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U2 DC  
Corriente de pico durante 5 s 6  A
Número de entradas analógicas 2  
Tipo de entradas analógicas Tensión  
Resolución Entradas analógicas 14  Bit
12  Bit
Número de entradas digitales 4  
Entr. U tipo1 según EN 61131-2 24 V DC  
Número de salidas analógicas 2  
Tipo de salidas analógicas Tensión  
Resolución, salidas analógicas 10  Bit
Número de interfaces CANopen 1  
Número de interfaces RS 232 1  
Dimensión de altura 325  mm
Dimensión Ancho 70  mm
Dimensión Profundidad 265  mm
Peso neto 4000  g
Peso bruto 5100  g
 
Conformidad RoHS sí  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023101  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548032703  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85044085  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1