text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PMCtendo DD4.03/162/230-480V

제품 번호: 4105574
GTIN: 4046548032703
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A; Imax (5 s) = 6 A; Power consumption in S1 mode: 2 kVA Integral brake resistor incl. relay AS (restart interlock).

단계적 폐지 조항


단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
cULus 등재  
 
U1의 용도 메인 전원  
공급 전압 (V) 230 - 480  V
공급 전압 유형 U1 AC  
U2의 용도 전원  
공급 전압 2 (V) 24  V
공급 전압 유형 U2 DC  
피크 전류 5초 6  A
아날로그 입력의 개수 2  
아날로그 입력 유형 전압  
아날로그 입력의 해상도 14  Bit
12  Bit
디지털 입력의 개수 4  
EN 61131-2 유형 1에 따른 U 입력 24 V DC  
아날로그 출력의 개수 2  
아날로그 출력 단자 타입 전압  
해상도, 아날로그 출력 10  Bit
CANopen 인터페이스의 개수 1  
RS 232 인터페이스의 개수 1  
높이 직경 325  mm
폭 치수 70  mm
깊이 치수 265  mm
순중량 4000  g
총중량 5100  g
 
RoHS 준수 예  
REACh 적합성 SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다.  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27023101  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000017  
ETIM 참조 기능 EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548032703  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 85044085  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1