text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PMCtendo DD4.03/162/230-480V

Artikelnummer: 4105574
GTIN: 4046548032703
Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 3 A; Imax (5 sec.) = 6 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 2 kVA Integrierter Bremswiderstand inkl. Schaltrelais AS (Wiederanlaufsperre) .

Auslaufartikel


Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Servoverstärker; Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 3 A; Imax (5 sec.) = 6 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 2 kVA Integrierter Bremswiderstand inkl. Schaltrelais AS (Wiederanlaufsperre) .

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Zweck von U1 Mains Supply  
Versorgungsspannung U1 230 - 480  V
Art der Versorgungsspannung U1 AC  
Zweck von U2 Supply  
Versorgungsspannung U2 24  V
Art der Versorgungsspannung U2 DC  
Spitzenstrom für 5 s 6  A
Anzahl Analogeingänge 2  
Art Analogeingänge Spannung  
Auflösung Analogeingänge 14  Bit
12  Bit
Anzahl digitale Eingänge 4  
U Eingang nach EN 61131-2 Typ1 24 V DC  
Anzahl Analogausgänge 2  
Art Analogausgänge Spannung  
Auflösung Analogausgänge 10  Bit
Anzahl Schnittstellen CANopen 1  
Anzahl RS-232-Schnittstellen 1  
Abmessung h 325  mm
Abmessung b 70  mm
Abmessung t 265  mm
Nettogewicht 4000  g
Bruttogewicht 5100  g
 
RoHS-Konformität ja  
REACh-Konformität enthält keine SVHC-Stoffe  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023101  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548032703  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85044085  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1