text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PMCtendo DD4.03/162/230-480V

Numero dell'articolo: 4105574
GTIN: 4046548032703
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A; Imax (5 s) = 6 A; Power consumption in S1 mode: 2 kVA Integral brake resistor incl. relay AS (restart interlock).

Articolo in corso di dismissione


Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Scopo di U1 Mains Supply  
Tensione di alimentazione (V) 230 - 480  V
Tipo tensione alimentazione U1 AC  
Scopo di U2 Supply  
Tensione di alimentazione 2(V) 24  V
Tipo tensione alimentazione U2 DC  
Picco di corrente per 5 s 6  A
N. ingressi analogici 2  
Tipo ingressi analogici Tensione  
Risoluzione ingressi analogici 14  Bit
12  Bit
Numero ingressi digitali 4  
Tens.ing. sec.EN 61131-2 tipo1 24 V DC  
N. uscite analogiche 2  
Tipo di uscite analogiche Tensione  
Risoluzione uscite analogiche 10  Bit
N. interfacce CANopen 1  
N. interfacce RS-232 1  
Altezza 325  mm
Larghezza 70  mm
Profondità 265  mm
Peso netto 4000  g
Peso lordo 5100  g
 
Conformità RoHS sì  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023101  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548032703  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85044085  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1