text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
5 tuotetta löytyi
PIT si 3.1
581190
PITsign-merkkivaloyksikkö punainen, keltainen, vihreä, mukaan lukienLED, asennusalusta, putki (250 mm), UB = 24 V DC, su ...

Tilauksesta
PIT si 1.2 muting lamp self monitoring
620020
PITsign mykistysvalaisin EN 61496 mukaan, mukaan lukien lamppu ja seinäkiinnike, jatkuva valo, jossa on mahdollisuus val ...

Tilauksesta
PIT si2.1 LED muting lamp
620015
PITsign-mykistysvalaisin, mukaan lukien lamppu ja seinäkiinnike, UB = 24V DC / 4 W / < 200 mA, kotelon suojausluokka: IP ...

Tilauksesta
PIT si 1.1 muting lamp
620010
PITsign-mykistysvalaisin, mukaan lukien lamppu ja seinäkiinnike, UB = 24V DC / 5 W / 300 mA, kotelon suojausluokka: IP65 ...

Tilauksesta
PITsign replacement bulb
620100
PITsign vaihtolamppu 7 W PITsi1.1 ja PITsi1.2 -valaisimiin.

Tilauksesta

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus