PNOZmulti 2 Kleinsteuerung - Kommunikationsmodule

Diagnose mit PNOZmulti - jederzeit im Bild

Kommunikationsmodule der Kleinsteuerungen PNOZmulti 2

Die konfigurierbaren sicheren Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 können Sie an alle gängigen Feldbus- und Ethernetsysteme anschließen. Damit ist eine Anbindung an die verschiedensten Betriebssteuerungen gewährleistet. Die Kommunikationsmodule werden zur Übertragung von Diagnose- und Statusinformationen zu einer übergeordneten Steuerung genutzt.

PNOZmulti 2 ist eine sichere Kleinsteuerung mit einer sehr breiten Palette an Anschlussmöglichkeiten. Die Ein- und Ausgänge des Feldbusmoduls werden im Softwaretool PNOZmulti Configurator kinderleicht konfiguriert. Nutzen Sie die Kommunikations- und Feldbusmodule, um Diagnosedaten auszulesen und virtuelle Ein-und Ausgänge für Automatisierungsfunktionen zu setzen.

Muss PNOZmulti an ein anderes Feldbussystem angeschlossen werden, so geht das problemlos ohne Programmänderung. Das eine Feldbusmodul kann einfach gegen ein entsprechend anderes Feldbusmodul getauscht werden. Die Diagnoselösung PVIS wählen Sie durch einen Klick im Softwaretool PNOZmulti Configurator aus. Ihre individuellen Kundentexte können Sie einfach integrieren.

Zur Visualisierung setzen Sie auf die webbasierte Visualisierungssoftware PASvisu, die im Team mit den Bedienterminals PMIvisu die perfekte Automatisierungslösung bietet.

Jetzt verfügbar - Kleinsteuerung PNOZmulti 2 mit Safety-over-EtherCAT

Nahtlose Integration von Sicherheitskonzept in das Maschinenkonzept = effiziente Produktion

Setzen Sie zur Übertragung von steuerungs- aber auch sicherheitsrelevanten Informationen auf EtherCAT in Kombination mit dem sicheren Protokoll Safety-over-EtherCAT FSoE (= FailSafe over EtherCAT), das sichere und nicht-sichere Informationen auf dem gleichen Kanal überträgt. EtherCAT ist ein offenes Industrial-Ethernet-Protokoll. Das sichere Feldbusmodul PNOZ m EF EtherCAT FSoE in Verbindung mit dem Basisgerät PNOZ m B1 können Sie sowohl als FSoE-Master, als FSoE-Slave, aber auch als EtherCAT-Slave – je nach Anforderung – in Ihrer Maschine oder Anlage einsetzen. Damit können Sie sichere Anlagenstrukturen mit einer „Ein-Kabel-Lösung“ auf Feldbusebene umsetzen. Die Konfiguration nehmen Sie komfortabel im Softwaretool PNOZmulti Configurator ab der Version 11.3 vor, hier können Sie beispielsweise in einer Listenansicht die benötigten Slaves definieren. Es stehen Ihnen bis zu 4 Master-Master- und bis zu 60 Master-Slave-Verbindungen zur Verfügung.

Mit PNOZmulti 2 als FSoE-Master ist die sicherheitsrelevante Vernetzung mit dem sicheren Radarsensor PSENradar und die sichere Antriebstechnik PMC – beide mit FSoE-Funktionalität – einfach realisierbar. Auch weitere FSoE-fähige Produkte lassen sich bei Bedarf einbinden.

Ihre Einsatzvorteile:

  • nahtlose Integration des Sicherheitskonzepts in das Maschinenkonzept
  • sichere „Ein-Kabel-Lösung“ mit Sensorik und Antriebstechnik von Pilz
  • geringer Verdrahtungsaufwand spart Kosten
  • zahlreiche Diagnosemöglichkeiten für minimale Stillstandzeiten

Ihre Vorteile beim Einsatz der Kommunikationsmodule PNOZmulti 2

  • weltweite Anwendungsmöglichkeiten durch Anschluss an alle gängigen Feldbus- und Ethernetsysteme
  • einfacher Austausch von Feldbusmodulen ohne Programmänderung
  • kurze Stillstandszeiten und hohe Anlagenverfügbarkeit durch komfortable Diagnosemöglichkeiten
  • sicher kommunizieren über das Echtzeit-Ethernet SafetyNET p
  • die sicheren Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 sind unabhängig von Branche, Land oder Maschinentyp einsetzbar
Übersicht Logos

Sichere Kommunikation über SafetyNET p

Sie können bis zu 16 PNOZmulti 2 Basisgeräte über das sichere Echtzeit-Ethernet SafetyNET p verlinken. Setzen Sie dazu das sichere Erweiterungsmodul PNOZ m EF SafetyNET ein! Im ersten Schritt steht Ihnen eine Verlinkung über Linientopologie zur Verfügung. Dabei werden 32-bit-Daten über RTFL ausgetauscht, die in Ihrer Anwendung kurze Zykluszeiten ermöglichen. Eine klar strukturierte Datenschnittstelle, bei der die Eingänge mit 128 Bit und die Ausgänge mit 32 Bit konfiguriert sind, kennzeichnen die Datenverbindung.

Für die Konfiguration eines SafetyNET p Netzwerks und zur Projektkopplung kommt das Softwaretool PNOZmulti Network Editor zum Einsatz. Dieser wird direkt aus dem PNOZmulti Configurator aufgerufen und kann Variablen des Ein- bzw. Ausgangsabbildes von PNOZmulti Projekten miteinander verknüpfen. Nach dem Upload in die PNOZmulti Systeme steht das SafetyNET p Netzwerk zum Einsatz bereit.

Setzen Sie je Basisgerät (PNOZ m B0 oder B1) das sichere Erweiterungsmodul PNOZ m EF SafetyNET ein. Die Basisgeräte sind beliebig kombinierbar. Über ein Multi-Link Erweiterungsmodul können auch PNOZmulti und PNOZmulti Mini Basisgeräte in das Netzwerk eingebunden werden.

Die Produktmerkmale der Kommunikationsmodule PNOZmulti 2

  • Erweiterungsmodule zum Anschluss an ein Basisgerät der konfigurierbaren sicheren Kleinsteuerung PNOZmulti 2
  • konfigurierbar mit dem Softwaretool PNOZmulti Configurator
  • für den Anschluss an Feldbussysteme: max. 1 Feldbusmodul an das Basisgerät anschließbar
  • Statusanzeigen zur Kommunikation mit dem Feldbus und von Fehlern
  • 128 virtuelle Ausgänge des Steuerungssystems PNOZmulti 2 im PNOZmulti Configurator für die Kommunikation mit dem Feldbus definierbar
  • steckbare Anschlussklemmen – wahlweise Federkraftklemme oder Schraubklemme als Zubehör erhältlich
  • Nur bei PNOZ m B0: Kommunikationsmodule PNOZ m ES ETH mit zwei Ethernet-Schnittstellen, PNOZ m ES RS232 mit einer RS232-Schnittstelle, zusätzlich zum Feldbusmodul, anschließbar

Mehr Informationen zu den technischen Eigenschaften der Kommunikationsmodule PNOZmulti 2 finden Sie auch im technischen Katalog zu den sicheren konfigurierbaren Kleinsteuerungen PNOZmulti. 

Download

Unser Produktspektrum: PNOZmulti 2 - Kommunikationsmodule

PNOZmulti 2 - Kommunikationsmodule

Finden Sie hier Kommunikationsmodule und Feldbusmodule zu allen gängigen Kommunikationsnetzwerken!
Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technischer Support

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com

Amerika

  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irland: +353 21 4804983
  • Österreich: +43 1 7986263-444
  • Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Russland: +7 495 6654993
  • Spanien: +34 938497433
  • Dänemark: +45 74436332
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Deutschland: +49 711 3409 444
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Türkei: +90 216 5775552
  • Niederlande: +31 347 320477
  • Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
  • Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Großbritannien: +44 1536 460866

Asien-Pazifik

  • Südkorea: +82 31 778 3390
  • Neuseeland: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Thailand: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • Australien (gebuehrenfrei): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334