text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
10 個の商品が見つかりました
PSEN sc L 3.0 08-12
6D000012
GTIN: 4046548095265
軽量モデル、 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mmの検出能力、 ミューティング、オーバーライド、EDM、EN ISO61496-3に適合する再起動の適用 垂直アプリケーション、基準マーカ、測定データ出力 (UDP), 交換可能なメモリブロックによる高速交換、3.0 mの 安全ゾーン、最大2つの安全ゾーンが同時に有効、最大2つの 警告ゾーンが同時に有効、最大10個のゾーンセット設定可能。

価格要問合せ
PSEN sc L 5.5 08-12
6D000013
GTIN: 4046548095272
軽量モデル、 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mmの検出能力、 ミューティング、オーバーライド、EDM、EN ISO61496-3に適合する再起動の適用 垂直アプリケーション、基準マーカ、測定データ出力 (UDP), 交換可能なメモリブロックによる高速交換、5.5 mの 安全ゾーン、最大2つの安全ゾーンが同時に有効、最大2つの 警告ゾーンが同時に有効、最大10個のゾーンセット設定可能。

価格要問合せ
PSEN sc S 3.0 08-12
6D000020
GTIN: 4046548095340
スレーブモデル、30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mmの検出機能、 垂直アプリケーション、基準マーカ、交換可能なメモリブロックによる 高速交換、3.0 m安全ゾーン、PSENscan M 装置使用、最大2個の安全ゾーンを同時に監視、 最大10個のコンフィグレーション可能ゾーンセット、測定データ出力(UDP)、ミューティング、 オーバーライド、EDM、EN ISO 61496-3に準拠したアプリケーションの再起動。

価格要問合せ
PSEN sc S 5.5 08-12
6D000021
GTIN: 4046548095357
スレーブモデル、30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mmの検出機能、 垂直アプリケーション、基準マーカ、交換可能なメモリブロックによる 高速交換、5.5 m安全ゾーン、PSENscan M 装置使用、最大2個の安全ゾーンを同時に監視、 最大10個のコンフィグレーション可能ゾーンセット、測定データ出力(UDP)、ミューティング、 オーバーライド、EDM、EN ISO 61496-3に準拠したアプリケーションの再起動。

価格要問合せ
PSEN sc M 3.0 08-12
6D000016
GTIN: 4046548095302
マスタモデル、30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm検出機能、 ミューティング、オーバーライド、EDM、EN ISO61496-3に準拠したアプリケーションの再起動、 垂直アプリケーション、基準マーカ、測定データ出力 (UDP)、 交換可能なメモリブロックによる高速交換、3.0 m 安全ゾーン、最大2個の安全ゾーンを同時に監視、 最大10個のコンフィグレーション可能ゾーンセット。

価格要問合せ
PSEN sc M 5.5 08-12
6D000017
GTIN: 4046548095319
マスタモデル、30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm検出機能、 ミューティング、オーバーライド、EDM、EN ISO61496-3に準拠したアプリケーションの再起動、 垂直アプリケーション、基準マーカ、測定データ出力 (UDP)、 交換可能なメモリブロックによる高速交換、5.5 m 安全ゾーン、最大2個の安全ゾーンを同時に監視、 最大10個のコンフィグレーション可能ゾーンセット。

価格要問合せ
PSEN sc PN 5.5 08 down
6D000035
GTIN: 4046548110289
PROFINET IO DEVICE (PROFIsafe対応)、30 mm、40 mm、50 mm、70 mm、150 mmの検出機能、 ミューティング、部分ミューティング、オーバーライド、EDM、再起動 EN ISO 61496-3に準拠したアプリケーション、垂直アプリケーション、 最大15の動的基準マーカ、測定データ出力 (UDP)、 下部の交換可能なメモリ モジュールによる迅速な交換 、ウィンドウ交換可能、ROS & C++インタフェース利用可能、5.5mの安全ゾーン、 最大8つの安全/警告ゾーンが同時に有効、拡張 接続オプション (I/O)、70のコンフィグレーション可能ゾーンセット。

価格要問合せ
PSEN sc PN 5.5 08 back
6D000036
GTIN: 4046548110296
PROFINET IO DEVICE (PROFIsafe対応)、30 mm、40 mm、50 mm、70 mm、150 mmの検出機能、 ミューティング、部分ミューティング、オーバーライド、EDM、再起動 EN ISO 61496-3に準拠したアプリケーション、垂直アプリケーション、 最大15の動的基準マーカ、測定データ出力 (UDP)、 後部の交換可能なメモリ モジュールによる迅速な交換、 ウィンドウ交換可能、ROS & C++インタフェース利用可能、 5.5 mの安全ゾーン、最大8つの安全/警告ゾーンが同時に有効、拡張 接続オプション (I/O)、70のコンフィグレーション可能ゾーンセット。

価格要問合せ
PSEN sc M 5.5 08-17
6D000019
GTIN: 4046548095333
マスター – モデル、最大3台のスレーブ用直列接続、 30 mm、40mm、50 mm、70 mm、150 mmの検出機能、ミューティング、 部分ミューティング、オーバーライド、EDM、EN ISO 61496-3に準拠した再起動アプリケーション、垂直アプリケーション、基準マーカ、測定データ出力 (UDP)、 迅速な交換、交換可能なメモリブロック、ウィンドウ交換、ROS&C++ インタフェース利用可能、-10~℃...+50℃、5.5 m安全ゾーン、 拡張接続オプション (I/O)、3個の安全ゾーンの同時監視、3個 の警告ゾーンの同時監視、70個のコンフィグレーション可能ゾーンセット。

価格要問合せ
PSEN sc ME 5.5 08-17
6D000034
GTIN: 4046548102161
MasterEncoderモデル、最大3個のスレーブ用直列接続、 最大4個のエンコーダ入力、30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mmの 検出機能、ミューティング、部分ミューティング、オーバーライド、EDM、 EN ISO 61496-3に準拠した再起動、垂直アプリケーション、 基準マーカ、測定データ出力 (UDP)、迅速な交換、交換可能な メモリブロック、ウィンドウ交換、ROS&C ++インタフェース利用可能、 -10°C~+50°C、5.5m安全ゾーン、 拡張接続オプション (I/O)、エンコーダ入力、3個の安全ゾーンの 同時監視、3個の警告ゾーンの同時監視、70個のコンフィグレーション可能ゾーンセット。

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください