text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
10 Nalezené produkty
PSEN sc L 3.0 08-12
6D000012
GTIN: 4046548095265
Model Light, detekční rozlišení 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, aplikace muting, override, EDM, restart podle EN ISO 61496-3, vertikální aplikace, referenční značky, výstup měřených dat (UDP), rychlá výměna díky vyměnitelnému paměťovému bloku; bezpečnostní zóna 3,0m ; souběžně aktivní max. 2 bezpečnostní zóny, souběžně aktivní max. 2 výstražné zóny, sada max. 10 konfigurovatelných zón.

Na vyžádání
PSEN sc L 5.5 08-12
6D000013
GTIN: 4046548095272
Model Light, detekční rozlišení 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, aplikace muting, override, EDM, restart podle EN ISO 61496-3, vertikální aplikace, referenční značky, výstup měřených dat (UDP), rychlá výměna díky vyměnitelnému paměťovému bloku; bezpečnostní zóna 5,5m ; souběžně aktivní max. 2 bezpečnostní zóny, souběžně aktivní max. 2 výstražné zóny, sada max. 10 konfigurovatelných zón.

Na vyžádání
PSEN sc S 3.0 08-12
6D000020
GTIN: 4046548095340
Model Slave, detekční schopnost 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, vertikální aplikace, referenční značky, rychlá výměna díky vyměnitelnému bloku paměti; bezpečnostní zóna 3,0 m; pomocí PSENscan M přístroje: současně aktivní max. 2 bezpečnostní zóny, současně aktivnímax. 2 výstražné zóny, max. 10 konfigurovatelných zón, výstup měřených dat (UDP), Muting, Override, EDM, restart aplikace podle EN ISO 61496-3.

Na vyžádání
PSEN sc M 5.5 08-12
6D000017
GTIN: 4046548095319
Model Master, detekční schopnost 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, Muting, Override, EDM, restart aplikace podle EN ISO 61496-3, vertikální aplikace, referenční značky, výstup měřených dat (UDP), rychlá výměna díky vyměnitelnému bloku paměti; bezpečnostní zóna 5,5 m ; současně aktivní max. 2 bezpečnostní zóny, současně aktivní max. 2výstražné zóny , max. 10 konfigurovatelných zón.

Na vyžádání
PSEN sc S 5.5 08-12
6D000021
GTIN: 4046548095357
Model Slave, detekční schopnost 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, vertikální aplikace, referenční značky, rychlá výměna díky vyměnitelnému bloku paměti; bezpečnostní zóna 5,5 m; pomocí PSENscan M přístroje: současně aktivní max. 2 bezpečnostní zóny, současně aktivnímax. 2 výstražné zóny, max. 10 konfigurovatelných zón, výstup měřených dat (UDP), Muting, Override, EDM, restart aplikace podle EN ISO 61496-3.

Na vyžádání
PSEN sc M 3.0 08-12
6D000016
GTIN: 4046548095302
Model Master, detekční schopnost 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, Muting, Override, EDM, restart aplikace podle EN ISO 61496-3, vertikální aplikace, referenční značky, výstup měřených dat (UDP), rychlá výměna díky vyměnitelnému bloku paměti; bezpečnostní zóna 3,0 m ; současně aktivní max. 2 bezpečnostní zóny, současně aktivní max. 2výstražné zóny , max. 10 konfigurovatelných zón.

Na vyžádání
PSEN sc PN 5.5 08 down
6D000035
GTIN: 4046548110289
PROFINET IO DEVICE s PROFIsafe, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm detekční kapacita, muting, částečný muting, override, EDM, restart aplikace podle EN ISO 61496-3, vertikální aplikace, max. 15 dynamických referenčních značek, výstup naměřených dat (UDP), rychlávýměna pomocí výměnného paměťového bloku na spodní straně, čelní sklo vyměnitelné, dostupné rozhraní ROS & C++, bezpečnostní zóna 5,5 m, max. 8 paralelních bezpečnostních, příp. varovných zón, rozšířené možnosti připojení (I/O), sada 70 konfigurovatelných zón.

Na vyžádání
PSEN sc PN 5.5 08 back
6D000036
GTIN: 4046548110296
PROFINET IO DEVICE s PROFIsafe, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm detekční kapacita, muting, částečný muting, override, EDM, restart aplikace podle EN ISO 61496-3, vertikální aplikace, max. 15 dynamických referenčních značek, výstup naměřených dat (UDP), rychlá výměna pomocí výměnného paměťového bloku na zadní straně, čelní sklíčko vyměnitelné, dostupné rozhraní ROS & C++, bezpečnostnízóna 5,5 m, max. 8 paralelních bezpečnostních, příp. varovných zón, rozšířené možnosti připojení (I/O), sada 70 konfigurovatelných zón.

Na vyžádání
PSEN sc M 5.5 08-17
6D000019
GTIN: 4046548095333
Model Master, sériové zapojení až 3 účastníků Slave, detekční kapacita30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm, muting, částečný muting, částečný muting, override, EDM, restart aplikace podle EN ISO 61496- 3, vertikální aplikace, referenční značky, výstup naměřených dat (UDP), rychlá výměna, výměnný paměťový blok, výměnné čelní sklíčko, ROS & C++ rozhraní, -10°C ... +50°C, 5,5 m bezpečnostní zóna, rozšířené možnosti připojení (I/O), 3 paralelní bezpečnostní zóny, 3 paralelní výstražné zóny, 70 konfigurovatelných sad zón.

Na vyžádání
PSEN sc ME 5.5 08-17
6D000034
GTIN: 4046548102161
Model MasterEncoder, sériové připojení až dalších 3 slave, až 4 vstupy kodéru, detekční kapacita 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm , muting, částečný muting, override, EDM, restart aplikace podle EN ISO 61496- 3, vertikální aplikace, referenční značky, výstup naměřených dat (UDP),rychlá výměna, výměnný paměťový blok, výměnné čelní sklíčko, ROS & C++ rozhraní, -10°C ... +50°C, 5,5 m bezpečnostní zóna, rozšířené možnosti připojení (I/O), vstupy kodéru, 3 paralelní bezpečnostní zóny, 3 paralelní výstražné zóny, 70 konfigurovatelných sadzón.

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití