text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
10 Ürün bulundu
PSEN sc L 3.0 08-12
6D000012
GTIN: 4046548095265
Hafif model, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm algılama kapasitesi, muting, geçersiz kılma, EDM, EN ISO61496-3'e uygun uygulama yenidenbaşlatma, dikey uygulamalar, referans işaretçiler, ölçme verileri çıkışı (UDP), değiştirilebilir bellek bloğu ile hızlı değiştirme; 3,0 m emniyet bölgesi; maks. 2 emniyet bölgesi paralel aktif, maks. 2 uyarıbölgesi paralel aktif, maks. 10 konfigüre edilebilir bölge seti.

istek üzerine
PSEN sc L 5.5 08-12
6D000013
GTIN: 4046548095272
Ana model, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm algılama kapasitesi, muting, geçersiz kılma, EDM, EN ISO61496-3'e uygun uygulamaları yenidenbaşlatma, dikey uygulamalar, referans işaretçiler, ölçme verileri çıkışı (UDP), değiştirilebilir bellek bloğu ile hızlı değiştirme; 5,5 m emniyet bölgesi; maks. 2 emniyet bölgesi paralel aktif, maks. 2 uyarı bölgesi paralel aktif, maks. 10 konfigüreedilebilir bölge seti.

istek üzerine
PSEN sc S 3.0 08-12
6D000020
GTIN: 4046548095340
Bağımlı model, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm algılama kapasitesi, dikey uygulamalar, referans işaretçiler, değiştirilebilir bellek bloğu ile hızlı değiştirme; 3,0 m emniyet bölgesi; PSENscan M cihazları ile: maks. 2 emniyet bölgesi paralel aktif, maks. 2 uyarıbölgesi paralel aktif, maks. 10 yapılandırılabilir bölge seti, ölçme verileri çıkışı(UDP),muting, geçersiz kılma, EDM, EN ISO 61496-3'e uygun uygulama yeniden başlatma.

istek üzerine
PSEN sc M 5.5 08-12
6D000017
GTIN: 4046548095319
Ana model, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm algılama kapasitesi, muting, geçersiz kılma, EDM, EN ISO61496-3'e uygun uygulama yenidenbaşlatma, dikey uygulamalar, referans işaretçiler, ölçme verileri çıkışı (UDP), değiştirilebilir bellek bloğu ile hızlı değiştirme; 5,5 m emniyet bölgesi; maks. 2 emniyet bölgesi paralel aktif, maks. 2 uyarıbölgesi paralel aktif, maks. 10 yapılandırılabilir bölge seti.

istek üzerine
PSEN sc S 5.5 08-12
6D000021
GTIN: 4046548095357
Bağımlı model, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm algılama kapasitesi, dikey uygulamalar, referans işaretçiler, değiştirilebilir bellek bloğu ile hızlı değiştirme; 5,5 m emniyet bölgesi; PSENscan M cihazları ile: maks. 2 emniyet bölgesi paralel aktif, maks. 2 uyarıbölgesi paralel aktif, maks. 10 yapılandırılabilir bölge seti, ölçme verileri çıkışı(UDP),muting, geçersiz kılma, EDM, EN ISO 61496-3'e uygun uygulama yeniden başlatma.

istek üzerine
PSEN sc M 3.0 08-12
6D000016
GTIN: 4046548095302
Ana model, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm algılama kapasitesi, muting, geçersiz kılma, EDM, EN ISO61496-3'e uygun uygulama yenidenbaşlatma, dikey uygulamalar, referans işaretçiler, ölçme verileri çıkışı (UDP), değiştirilebilir bellek bloğu ile hızlı değiştirme; 3,0 m emniyet bölgesi; maks. 2 emniyet bölgesi paralel aktif, maks. 2 uyarıbölgesi paralel aktif, maks. 10 yapılandırılabilir bölge seti.

istek üzerine
PSEN sc PN 5.5 08 down
6D000035
GTIN: 4046548110289
PROFIsafe ile PROFINET IO CİHAZI, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm Algılama kapasitesi, muting, kısmi muting, geçersiz kılma, EDM, yenidenbaşlatma EN ISO 61496-3 uyarınca uygulama, dikey uygulama, maks. 15 dinamik referans işareti, ölçülen veri çıkışı (UDP), alttadeğiştirilebilir bellek modülü sayesinde hızlı değiştirme, pencereden değiştirilebilir, ROS ve C++ arayüzü kullanılabilir, 5,5 memniyet bölgesi, maks. 8 paralel emniyet/uyarı bölgesi, genişletilmiş bağlantı seçenekleri (I/O), 70 konfigüre edilebilir bölge seti.

istek üzerine
PSEN sc PN 5.5 08 back
6D000036
GTIN: 4046548110296
PROFIsafe ile PROFINET IO CİHAZI, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm Algılama kapasitesi, muting, kısmi muting, geçersiz kılma, EDM, yenidenbaşlatma EN ISO 61496-3 uyarınca uygulama, dikey uygulama, maks. 15 dinamik referans işareti, ölçülen veri çıkışı (UDP), arkada değiştirilebilir bellek modülü sayesinde hızlı değiştirme, pencereden değiştirilebilir, ROS ve C++ arayüzü kullanılabilir, 5,5 m emniyet bölgesi, maks. 8 paralel emniyet/uyarı bölgesi, genişletilmiş bağlantı seçenekleri (I/O), 70 konfigüre edilebilir bölge seti.

istek üzerine
PSEN sc M 5.5 08-17
6D000019
GTIN: 4046548095333
Master modeli, 3 bağımlı birime kadar seri bağlantı, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm algılama kapasitesi, muting, kısmi muting, geçersiz kılma, EDM, EN ISO 61496- 3 uyarınca yeniden başlatma uygulamaları, dikey uygulamalar, referans işaretleyiciler, ölçülen veriçıkışı (UDP), hızlı değiştirme, değiştirilebilir bellek bloku, Pencere değiştirme, ROS & C++ arayüzü mevcuttur, -10°C ... +50°C, 5,5 m emniyet bölgesi, genişletilmiş bağlantı seçenekleri (I/O), 3 emniyet bölgesi paralel, 3 uyarı bölgeleri paralel, 70 konfigüre edilebilir bölge seti.

istek üzerine
PSEN sc ME 5.5 08-17
6D000034
GTIN: 4046548102161
MasterEncoder modeli, üç bağımlı birime kadar seri bağlantı, 4 kodlayıcı girişine kadar, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm algılamakapasitesi, sessize alma, kısmi sessize alma, geçersiz kılma, EDM, EN ISO 61496-3 uyarında yeniden başlatma, dikey uygulamalar, referansişaretleyiciler, ölçülen veri çıkışı (UDP), hızlı değiştirme, değiştirilebilir bellek bloku, Pencere değiştirme, ROS & C++ arabirimi bulunmaktadır, -10°C ... +50°C, 5,5 m emniyet bölgesi,genişletilmiş bağlantı seçenekleri (I/O), kodlayıcı girişleri, 3 emniyet bölgesi paralel, 3 uyarı bölgesi paralel, 70 konfigüre edilebilir bölge seti.

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin