Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
Powerkabel; Kabel beidseitig konfektioniert Stecker <> con.15
Rundstecker 9-polig SpringTec; Aderzahl und Querschnitt (4 ...
Auf Anfrage
Feedbackkabel für EnDat 2.2; Kabel beidseitig konfektioniert SubD15-
Stecker <> con.15 Rundstecker 12-polig SpringTec; g ...
Auf Anfrage
Set bestehend aus
Stecker X8Y Push-in-Federanschluss und
Stecker X4A Schraubanschluss mit Zughülse
für Geräte bis 24A
Auf Anfrage
Powerkabel; Kabel beidseitig konfektioniert Stecker <> con.15
Rundstecker 9-polig SpringTec; Aderzahl und Querschnitt (4 ...
Auf Anfrage
Feedbackkabel für EnDat 2.2; Kabel beidseitig konfektioniert SubD15-
Stecker <> con.15 Rundstecker 12-polig SpringTec; g ...
Auf Anfrage
Feldbussverteiler für PMCprotego D (Größe 1,5A bis 24A) Schnittstellen:
CAN-in, CAN-out, RS232 mit Termination- und
Übe ...
Auf Anfrage
Karte einsetzbar in PMCprotego Stecker X5 (z.B. für Encoder-Emulation).
Auf Anfrage
bestehend aus Stecker X9 und Schirmklemme für Geräte bis 24A.
Auf Anfrage
geeignet für die PMCprotego D/24A Type: FZECQU 400x65-23 Leistung bei
40°C/100%ED: 600 W Widerstandswert: 23 OHM Tempera ...
Auf Anfrage
Karte einsetzbar in PMCprotego Stecker X5 (z.B. für Encoder-Emulation)
Stecker X3C (2 analoge Eingänge und 2 analoge Aus ...
Auf Anfrage
Feldbussverteiler für PMCprotego D (Größe 48A und 72A) Schnittstellen:
CAN-in, CAN-out, RS232 mit Termination- und
Überw ...
Auf Anfrage
geeignet für die PMCprotego D/01-12A und PMCtendo DD4/01-20A Type:
FZECQU 400x65-33 Leistung bei 40°C/100%ED: 600 W Wide ...
Auf Anfrage
geeignet für die PMCprotego D/01-12A und PMCtendo DD4/01-20A Type:
FZZCQU 500x65-33 Leistung bei 40°C/100%ED: 1600 W Wid ...
Auf Anfrage
geeignet für die PMCprotego D/24A Type: FZZCQU 500x65-23 Leistung bei
40°C/100%ED: 1600 W Widerstandswert: 23 OHM Temper ...
Auf Anfrage
Powerkabel; Kabel beidseitig konfektioniert Stecker <> con.23
Rundstecker 8-polig SpeedTec; Aderzahl und Querschnitt (4x ...
Auf Anfrage
Powerkabel; Kabel beidseitig konfektioniert Stecker <> con.23
Rundstecker 8-polig SpeedTec; Aderzahl und Querschnitt (4x ...
Auf Anfrage
Feedbackkabel für EnDat 2.2; Kabel beidseitig konfektioniert
SubD15-Stecker <> con.23 Rundstecker 12-polig SpeedTec; gee ...
Auf Anfrage
Feedbackkabel für EnDat 2.2; Kabel beidseitig konfektioniert
SubD15-Stecker <> con.23 Rundstecker 12-polig SpeedTec; gee ...
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen