Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"8176332","name":"Widerstand Brems 600W/23R/T/U","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Abbildung ähnlich
Widerstand Brems 600W/23R/T/U
Artikelnummer: 8176332
geeignet für die PMCprotego D/24A Type: FZECQU 400x65-23 Leistung bei
40°C/100%ED: 600 W Widerstandswert: 23 OHM Temperaturschalter 180°C:
Meldekontakt 2A/24VDC (DC11) UL-Ausführung.
Stück
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
Zulassung | CE |
Technische Daten
Mechanische Daten
Nettogewicht | 3000 g |
Bruttogewicht | 3500 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 0 nicht relevant |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85333900 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
EAN-Code | 4046548059236 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023291 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002025 |
Volumen | 0 |