Servoverstärker PMCprotego D

PMCprotego D - mit Safe Motion mehr erreichen

Servoverstärker PMCprotego D

Setzen Sie den modernen Servoverstärker PMCprotego D als Antriebsregler ein, wenn höchste Flexibilität und Sicherheit gefragt ist! Der Antriebsregler unterstützt alle relevanten Feldbussysteme, Feedbacks und Motorarten. PMCprotego D lässt sich einfach in bestehende Anlagenumgebungen integrieren. Dadurch ist die Offenheit gegenüber marktgängigen Systemen gewährleistet.

Die Funktion „Sicher abgeschaltetes Moment - Safe torque off (STO)“ ist bereits in der Grundausstattung erhalten (on board). Eine Vielzahl weiterer Sicherheitsfunktionen, wie sicher reduzierte Geschwindigkeit, sicherer Betriebshalt oder sicheres Stillsetzen, sind mit der einsteckbaren Sicherheitskarte PMCprotego S einfach zu realisieren. Die Sicherheitsfunktionen sind unabhängig vom verwendeten Motor- und Gebertyp. Dank der Safe Motion Lösung erreichen Sie für jedes Feedback bis Performance Level PL e.

Flexibilität wird bei PMCprotego großgeschrieben: der Servoverstärker kann auch als safe-drive basierte Motion Control Steuerung eingesetzt werden. Wenn Sie die Optionskarte PMCprimo C einfach in den zweiten Steckplatz des PMCprotego D einstecken entsteht das kompakte All-in-One Motion Control System.

 

Vervollständigen Sie ihre Lösung: mit den Servomotoren PMCtendo SZ

Mit den Servomotoren PMCtendo SZ stehen Ihnen die passenden Servomotoren für die Servoverstärker PMCprotego D zur Verfügung. Die Motoren überzeugen durch kompakte Gehäusemaße, geringer Rastmomente und eine hohe Dynamik.

Damit sind sie besonders für mitfahrende Achsen und für den Einsatz in beengten Einbauverhältnissen geeignet und ermöglichen eine konstant hohe Prozessqualität.

Mehr erfahren

Servomotoren PMCtendo SZ

Überzeugende Vorteile des regelungstechnischen Spitzenreiters

  • antriebsintegrierte Sicherheitsfunktionen bis PL e mit jedem Feedback unabhängig vom Gebertyp
  • unterstützt zahlreiche Feldbusse, Feedbacks und Motorarten
  • modulares System mit zwei Steckplätzen für den Einsatz der Sicherheitskarte und E/A-Erweiterungskarte oder Motion Control Karte
  • geringe Investitionskosten, da in bestehende Automatisierungsumgebung integrierbar
  • sichere Bremsenansteuerung bei vertikaler Achse in Kombination mit der Sicherheitskarte PMCprotego S
  • Kosten reduzieren durch Einsatz von Varianten mit geringer Versorgungsspannung (1x 110 V AC bis 3x 230 V AC, Größe 01-24)

Flexibler Antriebsregler – die Merkmale von PMCprotego D

Flexibler Antriebsregler
  • 3 Baugrößen mit Nennstrom 01-12A, 24A, 24-72A für verschiedene Anwendungsbereiche
  • sicher abgeschaltetes Moment (STO) bereits in der Grundausstattung enthalten, weitere Sicherheitsfunktionen in Kombination mit Sicherheitskarte
  • Steckplatz für Erweiterungskarten (Feldbus, Sicherheitskarte, Motion Control Karte etc.)
  • Servoverstärker für Motoren mit Feedback wie Resolver oder Sinus-Cosinus-Encodern (Hiperface, Endat), BiSS, Inkrementalgeber oder sensorlos
  • geberloser Betrieb für Synchron- und Asynchronmotoren bis 60.000 U/min
  • SD-Karten Steckplatz für schnelle Inbetriebnahme und Service
  • Kommunikation: EtherCAT, CANopen, SafetyNETp (in Vorbereitung) oder mit Optionskarten PROFINET, PROFIBUS
  • Prüfzeichen für weltweiten Einsatz

Jede Anwendung mit PMCprotego D einfach regeln

  • vielseitig einsetzbar, da mehr als 50 Feedback-Systeme und unterschiedliche Motorentechnologien unterstützt werden
  • komplexe Herausforderungen werden einfach dank integrierten, regelungstechnischen Lösungen erfüllt (höchste Laufruhe  z. B. für den medizinischen Bereich  und höhere Motordrehzahlen)
  • EU Normen werden erfüllt, wie z. B. Normen zur Energieeinsparung und Sicherheitstechnik
  • einfachste Bedienung und Handhabung für schnelle Umsetzung und Inbetriebnahme

 

Integrierte Diagnose

Der Servoverstärker stellt alle Informationen und Meldungen dem übergeordneten Steuerungssystem zur Verfügung: 

  • Motordaten
  • Reglerdaten
  • Zustände der verschiedenen Schnittstellen
  • Fehlermeldungen
  • Warnmeldungen
  • Bewegungsabläufe

Nutzen Sie zur grafischen Aufbereitung der Daten die grafischen Hilfsmittel.

Überwachen Sie jederzeit den Zustand Ihrer Anlage mit PMCprotego D. So beheben Sie eventuell auftretende Fehler schnell. Sparen Sie dadurch Zeit bei der Inbetriebnahme und während der Produktion!

 

Integrierte Diagnose

Brancheneinsatz des Servoverstärkers

Unser Produktspektrum: Servoverstärker PMCprotego D

PMCprotego D

Die sicheren Servoverstärker PMCprotego D verfügen über die Funktion "abgeschaltetes Moment" bereits in der Grundausstattung. Für die sicheren Bewegungs-, Stopp- und Bremsfunktionen wird die Sicherheitskarte PMCprotego S in den Verstärker eingesetzt.

Zubehör für PMCprotego D

Wählen Sie aus dem breiten Spektrum die passenden Zubehörteile aus. Kontaktieren Sie uns gern, wenn individuell angepasste Varianten benötigen.
Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technischer Support

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com

Amerika

  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irland: +353 21 4804983
  • Österreich: +43 1 7986263-444
  • Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Russland: +7 495 6654993
  • Spanien: +34 938497433
  • Dänemark: +45 74436332
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Deutschland: +49 711 3409 444
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Türkei: +90 216 5775552
  • Niederlande: +31 347 320477
  • Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
  • Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Großbritannien: +44 1536 460866

Asien-Pazifik

  • Südkorea: +82 31 778 3390
  • Neuseeland: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Thailand: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • Australien (gebuehrenfrei): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334