Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"8176347","name":"PMCprotego D Stecker X0Y","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Abbildung ähnlich
PMCprotego D Stecker X0Y
Artikelnummer: 8176347
Stecker X0Y Push-in-Federanschluss
für Geräte bis 24A
Stück
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
Zulassung | UL Recognized Component |
Technische Daten
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | 0 - 40 °C |
Überspannungskategorie | III / II |
Mechanische Daten
Form von Steckertyp 1 | gerade |
Kontaktoberflächen Material 1 | verzinnt |
Kontaktoberflächen Material 3 | verzinnt |
Zulassungen des Stecker 1 | UL94 V-0 |
Nettogewicht | 34 g |
Bruttogewicht | 41 g |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
EAN-Code | 4046548086218 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023291 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002025 |
Volumen | 0 |