Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
PSEN sc PN 5.5 08 back
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
PROFINET IO DEVICE mit PROFIsafe, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm Detektionsvermögen, Muting, partielles Muting, Override, EDM, Restart Applikation gemäß EN ISO 61496-3, Vertikalapplikationen, max. 15 dynamische Referenzmarken, Messdatenausgabe (UDP), Fast Replacement durch austauschbares Speichermodul auf der Rückseite, Window austauschbar, ROS & C++ Schnittstelle verfügbar, 5,5 m Sicherheitszone, max. 8 Sicherheits- bzw. Warnzonen parallel, erweiterte Anschlussmöglichkeiten (I/O), 70 konfigurierbare Zone Sets.
| Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| BWS-Typ | 3 |
| Produktvariante | PROFIsafe/PROFINET IO-Device |
| Sensorprinzip | optisch |
| Reichweite (m) |
5.5
5.5 |
| wählbare Auflösungen |
50
30 40 150 70 |
| RW Warnzone versch. Aufl. |
40 m/Auflösung 150 mm
22 m/Auflösung 40 mm 19 m/Auflösung 30 mm 23 m/Auflösung 50 mm 40 m/Auflösung 70 mm |
| RW Sich.zone versch. Auflös. |
3 m/Auflösung 40 mm
5,5 m/Auflösung 150 mm 2,50 m/Auflösung 30 mm 4 m/Auflösung 50 mm 5,5 m/Auflösung 70 mm |
| Anz. Simult. Überw. Zonen | 8 |
| Anzahl Zonenkonfigurationen | 70 |
| Versorgungsspannung U1 |
24
24 |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
| Leistungsaufnahme DC U1 | 8.5 |
| Genutzter Wellenlängebereich | 905 nm |
| Scanbereich | 275° |
| Max. Öffnungswinkel Vertikal | 0,12° |
| Winkelauflösung | 0,1° |
| Signalpegel am Eingang bei 0 | < 5 V |
| Gleichspannung am Eingang | 24 V |
| Anzahl Halbleiterausgänge | 8 |
| Funktion Halbleiterausgang | Sicherheitsausgang |
| Strom "0" HLA PSENscan | < 700 µA |
| Steckertyp ETHERNET-Schnittste | M12x1, 4-pin, D-code |
| Ethernet Übertragungsrate | 100 MBit/s |
| Umgebungstemperatur |
-10
50 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | max. 95 % |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 10g |
| Schutzart Gehäuse | IP65 |
| Ansprechzeit |
94
94 |
| Rotationszeit | 42 |
| Anschlussart |
2x M12, 5-pol. male
M12, 8-pol. male |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäusematerial Oberteil | PC |
| Material Frontscheibe | PMMA |
| Abmessung h | 152 |
| Abmessung b | 102 |
| Abmessung t | 112.5 |
| Nettogewicht | 1400 |
| Bruttogewicht | 2514 |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272705 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002550 |
| GTIN | 4046548110296 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Optionales Zubehör
Obligatorisches Zubehör