text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN sc PN 5.5 08 back

Numéro de l'article: 6D000036
GTIN: 4046548110296
PROFINET IO DEVICE avec PROFIsafe, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm capacité de détection, muting, muting partiel, override, EDM, redémarrage de l’application selon l’EN ISO 61496-3, applicationsverticales, max. 15 marques de référence dynamiques, sortie de données de mesure(UDP), remplacement rapide grâce à un module mémoire interchangeable situ...  Pour plus d’informations

Unité

Votre prix

€5,808.40

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

PROFINET IO DEVICE avec PROFIsafe, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm capacité de détection, muting, muting partiel, override, EDM, redémarrage de l’application selon l’EN ISO 61496-3, applicationsverticales, max. 15 marques de référence dynamiques, sortie de données de mesure(UDP), remplacement rapide grâce à un module mémoire interchangeable situé àl’arrière, tête interchangeable, interface ROS & C++ disponible, zone de sécurité de 5,5 m,max. 8 zones de sécurité ou d’alerte en parallèle, possibilités de raccordement étendues (entrées / sorties), 70 zones Setconfigurables.

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
Type d’EPES 3  
8  
Variante
Principe du capteur Optique  
Portée (m) 5.5  
5.5  
Résolutions sélectionnables 50  
30  
40  
150  
70  
Portée zone alerte diff. réso. 40 m / résolution 150 mm  
22 m / résolution 40 mm  
19 m / résolution 30 mm  
23 m / résolution 50 mm  
40 m / résolution 70 mm  
Portée zone sécu. diff. résol. 3 m / résolution 40 mm  
5,5 m / résolution 150 mm  
2,50 m / résolution 30 mm  
4 m / résolution 50 mm  
5,5 m / résolution 70 mm  
Nbre configurations de zones 70  
 
Tension d'alimentation (V) 24  
24  
Type de tension d’alim. U1 DC  
Puissance absorbée DC 8.5  
Plage longueurs onde utilisée 905 nm  
Zone de scrutation 275°  
Angle d’ouverture vertical max 0,12°  
Résolution de l’angle 0,1°  
Niveau signaux « 0 » entrée < 5 V  
Tension continue sur l’entrée 24 V  
Nombre de sorties statiques 8  
Fonction sortie statique
Courant « 0 » S.St. PSENscan < 700 µA  
Type connect. interf. ETHERNET M12x1, 4 broches, code D  
Vit. de transmission Ethernet 100 Mbit/s  
Température d’utilisation -10  
50  
Indic. soll. due à l’humidité max. 95 %  
Condensation autorisée ? non autorisé  
Install. haut. autori. AMSL 2000 m  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 10g  
Indice de protection de boîtie IP65  
Temps d'appel 94  
94  
Temps de rotation 42  
Type de raccordement
Matériau du boîtier Aluminium  
Matériau du boîtier partie sup PC  
Matériau vitre avant PMMA  
Dimensions hauteur 152  
Dimension largeur 102  
Dimension profondeur 112.5  
Poids net 1400  
Poids brut 2514  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27272705  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC002550  
GTIN 4046548110296  
Volume 0  dm3
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Accessoires obligatoires

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€26.63
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€31.95
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€43.48
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€88.37
PSEN op Ethernet cable 1m
PSEN op Ethernet cable 1m 631071
Câble réseau, Ethernet Cat5e, PVC, noir, connecteur droit à 4 brochesM12 (IP67), codé D, sur connecteur droit RJ45 (IP20), longueur du câble : 1m
€15.72
PSEN op Ethernet cable 3m
PSEN op Ethernet cable 3m 631072
Câble réseau, Ethernet Cat5e, PVC, noir, connecteur droit à 4 brochesM12 (IP67), codé D, sur connecteur droit RJ45 (IP20), longueur du câble : 3m
€22.31
PSEN op Ethernet cable 10m
PSEN op Ethernet cable 10m 631073
Câble réseau, Ethernet Cat5e, PVC, noir, connecteur droit à 4 brochesM12 (IP67), codé D, sur connecteur droit RJ45 (IP20), longueur du câble :10m
€32.45
PSEN sc bracket PR
PSEN sc bracket PR 6D000002
Support de montage pour le réglage de l’angle d’inclinaison et de roulis
€174.93
PSEN sc bracket P
PSEN sc bracket P 6D000003
Support de montage pour le réglage de l’angle d’inclinaison
€96.11
PSEN sc bracket H
PSEN sc bracket H 6D000004
Accessoire pour la protection de la partie supérieure
€60.07
PSEN sc bracket F
PSEN sc bracket F 6D000010
Support de montage pour le montage au sol
€156.18
PSEN sc bracket C
PSEN sc bracket C 6D000011
Support de montage pour le montage en angle extérieur
€120.14
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000001
Câble de liaison pour PROFINET, CAT5e, blindé, RJ45 sur connecteur mâle M12 à 4 broches, droit, codé D, section du fil : 4 x 0,34 mm2, longueur du câble : 3 m
€32.60
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000002
Câble de liaison pour PROFINET, CAT5e, blindé, RJ45 sur connecteur mâle M12 à 4 broches, droit, codé D, section du fil : 4 x 0,34 mm2, longueur du câble : 5 m
€51.08
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000003
Câble de liaison pour PROFINET, CAT5e, blindé, RJ45 sur connecteur mâle M12 à 4 broches, droit, codé D, section du fil : 4 x 0,34 mm2, longueur du câble : 10 m
€73.89
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000004
Câble de liaison pour PROFINET, CAT5e, blindé, RJ45 sur connecteur mâle M12 à 4 broches, droit, codé D, section du fil : 4 x 0,34 mm2, longueur du câble : 20 m
€116.28
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN C1000005
Câble de liaison pour PROFINET, CAT5e, blindé, connecteur mâle M12 à 4 broches, droit, codé D sur connecteur mâle M12 à 4 broches,droit, codé D, section du fil : 4 x 0,34 mm2, longueur du câble : 0,5 m
€26.08
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000006
Câble de liaison pour PROFINET, CAT5e, blindé, connecteur mâle M12 à 4 broches, droit, codé D sur connecteur mâle M12 à 4 broches,droit, codé D, section du fil : 4 x 0,34 mm2, longueur du câble : 3 m
€32.60
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000007
Câble de liaison pour PROFINET, CAT5e, blindé, connecteur mâle M12 à 4 broches, droit, codé D sur connecteur mâle M12 à 4 broches,droit, codé D, section du fil : 4 x 0,34 mm2, longueur du câble : 5 m
€51.08
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000008
Câble de liaison pour PROFINET, CAT5e, blindé, connecteur mâle M12 à 4 broches, droit, codé D sur connecteur mâle M12 à 4 broches,droit, codé D, section du fil : 4 x 0,34 mm2, longueur du câble : 10 m
€73.89
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000009
Câble de liaison pour PROFINET, CAT5e, blindé, connecteur mâle M12 à 4 broches, droit, codé D sur connecteur mâle M12 à 4 broches,droit, codé D, section du fil : 4 x 0,34 mm2, longueur du câble : 20 m
€116.28

Accessoires optionnels

PSEN sc head
PSEN sc head 6D000007
Tête laser interchangeable avec fenêtre en remplacement de celle des scrutateurs laser de sécurité PSEN sc L/M/S à partir de la version dufirmware livrée 3.1.3
€557.61
PSEN sc cleaner
PSEN sc cleaner 6D000008
Produit nettoyant
€58.55
PSEN sc cloth
PSEN sc cloth 6D000009
Chiffons de nettoyage
€88.58
PSEN sc memory fbus
PSEN sc memory fbus 6D000037
Module mémoire interchangeable 08-12 pour scrutateurs laser de sécurité à remplacement facile
€468.00