U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
PSEN sc PN 5.5 08 back
€5,808.40
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
PROFINET IO DEVICE met PROFIsafe, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm Detectievermogen, muting, partiële muting, override, EDM, herstart applicatie volgens EN ISO 61496-3, verticale applicaties, max. 15 dynamische referentiemerktekens, uitvoer meetgegevens (UDP), fast replacement door verwisselbare geheugenmodule aan de onderkant, Window verwisselbaar, ROS en C++ interface beschikbaar, 5,5 m veiligheidszone, max. 8 veiligheids- of waarschuwingszones parallel,uitgebreide aansluitmogelijkheden (I/O), 70 configureerbare zone sets.
| Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| CWB-type | 3 |
| Productvariant | |
| Sensorprincipe | optisch |
| Reikwijdte (m) |
5.5
5.5 |
| Selecteerbare resoluties |
50
30 40 150 70 |
| RW waarsch.zone versch. resol. |
40 m/resolutie 150 mm
22 m/resolutie 40 mm 19 m/resolutie 30 mm 23 m/resolutie 50 mm 40 m/resolutie 70 mm |
| RW veil.zone versch. resol. |
3 m/resolutie 40 mm
5,5 m/resolutie 150 mm 2,50 m/resolutie 30 mm 4 m/resolutie 50 mm 5,5 m/resolutie 70 mm |
| # gelijktijdig bewaakte zones | 8 |
| # zoneconfiguraties | 70 |
| Voedingsspanning (V) |
24
24 |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Opgenomen vermogen DC | 8.5 |
| Gebruikt golflengtebereik | 905 nm |
| Scangebied | 275° |
| Max. openingshoek verticaal | 0,12° |
| Hoekresolutie | 0,1° |
| Signaalniveau op ingang bij 0 | < 5 V |
| Gelijkspanning op ingang | 24 V |
| Aantal halfgeleideruitgangen | 8 |
| Functie halfgeleideruitgang | |
| Stroom "0" HGU PSENscan | < 700 µA |
| Connectortype ETHERNET-interf. | M12x1, 4-pins, D-code |
| Ethernet overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
| Omgevingstemperatuur |
-10
50 |
| Vochtbelasting vermelding | max. 95 % |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 10g |
| Beschermingsgraad behuizing | IP65 |
| Reactietijd |
94
94 |
| Rotatietijd | 42 |
| Aansluitingstype | |
| Behuizingsmateriaal | Aluminium |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | PC |
| Materiaal frontscherm | PMMA |
| Afmeting hoogte | 152 |
| Afmeting breedte | 102 |
| Afmeting diepte | 112.5 |
| Nettogewicht | 1400 |
| Brutogewicht | 2514 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27272705 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC002550 |
| GTIN | 4046548110296 |
| Volume | 0 dm3 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
Verplichte Accessoires
Optionele accessoires