text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN sc PN 5.5 08 back

Номер артикула: 6D000036
GTIN: 4046548110296
Устройство PROFINET IO с PROFIsafe, 30 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 150 мм Способность обнаружения, мьютинг, частичный мьютинг, ручная коррекция,контроль внешних устройств (EDM), перезапуск Применение в соответствии с EN ISO 61496-3, вертикальные применения, макс. 15 динамических опорных маркеров, вывод измеренных данных (UDP), быстрая замена благодаря...  Больше

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Устройство PROFINET IO с PROFIsafe, 30 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, 150 мм Способность обнаружения, мьютинг, частичный мьютинг, ручная коррекция,контроль внешних устройств (EDM), перезапуск Применение в соответствии с EN ISO 61496-3, вертикальные применения, макс. 15 динамических опорных маркеров, вывод измеренных данных (UDP), быстрая замена благодаря сменному модулю памяти в задней части, возможность замены окна, доступны интерфейсы ROS и C++, зонабезопасности 5,5 м, макс. 8 зон безопасности/предупреждения параллельно,расширенные возможности подключения (ввод/вывод), 70 настраиваемых наборов зон.

Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
TÜV  
Тип ESPE 3  
8  
Версия продукта
Принцип датчика оптическ.  
Рабочий диапазон (m) 5.5  
5.5  
Допустимые разрешения 50  
30  
40  
150  
70  
Диап.зоны пред. с разл. разр. 40 м/разрешение 150 мм  
22 м/разрешение 40 мм  
19 м/разрешение 30 мм  
23 м/разрешение 50 мм  
40 м/разрешение 70 мм  
Диап. безоп.зоны с разл. разр. 3 м/разрешение 40 мм  
5,5 м/разрешение 150 мм  
2,50 м/разрешение 30 мм  
4 м/разрешение 50 мм  
5,5 м/разрешение 70 мм  
Количество зон конфигураций 70  
 
Напряжение питания (V) 24  
24  
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
потребляемая мощность DC 8.5  
Использ. диапазон длин волн 905 нм  
Зона сканирования 275°  
Макс. угол раскрытия (верт.) 0,12°  
Угловое разрешение 0,1°  
Уровень сигн. при «0» на входе < 5 В  
Напряжение пост.тока на входах 24 В  
Количество полупроводниковых в 8  
Функции П/П выхода
Ток, «0» на П/П вых. PSENscan < 700 µA  
Тип раз. для инт. EtherNET/IP M12Х1, 4-контактн., D-кодир-е  
Скор-ть пер. по прот. Ethernet 100 Мбит/с  
Окружающая температура -10  
50  
Номинальный уровень влажности Макс. 95 %  
Конденсация допустима? Не допускается  
Постоянная рабочая высота ASL 2000 м  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 10g  
Тип защиты, корпус IP65  
Время реакции 94  
94  
Время вращения 42  
Тип соединения
Материал корпуса Алюминий  
Материал верхней части кожуха PC  
Материал передней панели ПММА  
Размер по высоте 152  
Размер по ширине 102  
Размер по глубине 112.5  
Вес нетто 1400  
Вес брутто 2514  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27272705  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC002550  
GTIN 4046548110296  
Объем 0  dm3
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Необходимые принадлежности

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN op Ethernet cable 1m
PSEN op Ethernet cable 1m 631071
Сетевой кабель, Ethernet Cat5e, ПВХ, черный, 4-контактный, прямой разъемM12 (IP67), с кодом D, на прямом разъеме RJ45 (IP20), длина кабеля: 1 м
PSEN op Ethernet cable 3m
PSEN op Ethernet cable 3m 631072
Сетевой кабель, Ethernet Cat5e, ПВХ, черный, 4-контактный, прямой разъемM12 (IP67), с кодом D, на прямом разъеме RJ45 (IP20), длина кабеля: 3 м
PSEN op Ethernet cable 10m
PSEN op Ethernet cable 10m 631073
Сетевой кабель, Ethernet Cat5e, ПВХ, черный, 4-контактный, прямой разъемM12 (IP67), с кодом D, на прямом разъеме RJ45 (IP20), длина кабеля: 10 м
PSEN sc bracket PR
PSEN sc bracket PR 6D000002
Монтажный кронштейн с возможностью регулировки углов наклона и поворота
PSEN sc bracket P
PSEN sc bracket P 6D000003
Монтажный кронштейн с возможностью регулировки угла наклона
PSEN sc bracket H
PSEN sc bracket H 6D000004
Принадлежности для защиты головной части
PSEN sc bracket F
PSEN sc bracket F 6D000010
Монтажный кронштейн для напольного крепления
PSEN sc bracket C
PSEN sc bracket C 6D000011
Монтажный кронштейн с наружной кромкой для углового крепления
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000001
Провод соединительный для PROFINET, кат. 5e, экранированный, RJ45 –4-контактный штекерный разъем M12 прямой типа D, сечение проводника: 4 x 0,34 мм², длина кабеля: 3 м
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000002
Провод соединительный для PROFINET, кат. 5e, экранированный, RJ45 –4-контактный штекерный разъем M12 прямой типа D, сечение проводника: 4 x 0,34 мм², длина кабеля: 5 м
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000003
Провод соединительный для PROFINET, кат. 5e, экранированный, RJ45 –4-контактный штекерный разъем M12 прямой типа D, сечение проводника: 4 x 0,34 мм², длина кабеля: 10 м
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000004
Провод соединительный для PROFINET, кат. 5e, экранированный, RJ45 –4-контактный штекерный разъем M12 прямой типа D, сечение проводника: 4 x 0,34 мм², длина кабеля: 20 м
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN C1000005
Провод соединительный для PROFINET, кат. 5e, экранированный,4-контактный штекерный разъем M12 прямой типа D – 4-контактный гнездовой разъем M12 прямой типа D , сечение проводника: 4 x 0,34 мм², длина кабеля: 0,5 м
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000006
Провод соединительный для PROFINET, кат. 5e, экранированный,4-контактный штекерный разъем M12 прямой типа D – 4-контактный гнездовой разъем M12 прямой типа D , сечение проводника: 4 x 0,34 мм², длина кабеля: 3 м
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000007
Провод соединительный для PROFINET, кат. 5e, экранированный,4-контактный штекерный разъем M12 прямой типа D – 4-контактный гнездовой разъем M12 прямой типа D , сечение проводника: 4 x 0,34 мм², длина кабеля: 5 м
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000008
Провод соединительный для PROFINET, кат. 5e, экранированный,4-контактный штекерный разъем M12 прямой типа D – 4-контактный гнездовой разъем M12 прямой типа D , сечение проводника: 4 x 0,34 мм², длина кабеля: 10 м
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000009
Провод соединительный для PROFINET, кат. 5e, экранированный,4-контактный штекерный разъем M12 прямой типа D – 4-контактный гнездовой разъем M12 прямой типа D , сечение проводника: 4 x 0,34 мм², длина кабеля: 20 м

Дополнительные принадлежности

PSEN sc head
PSEN sc head 6D000007
Сменная головка сканера с окном в качестве замены для лазерного сканера безопасности PSEN sc L/M/S от поставляемой прошивкиверсии 3.1.3
PSEN sc cleaner
PSEN sc cleaner 6D000008
Чистящее средство
PSEN sc cloth
PSEN sc cloth 6D000009
Протирочная ткань
PSEN sc memory fbus
PSEN sc memory fbus 6D000037
Сменный модуль памяти 08-12 для быстрой замены Лазерный сканер безопасности