Vergleichen 0
Videotutorials
Deutschland | deutsch
Einfach einloggen um die gewünschten Produkte in den Warenkorb zu legen. Noch nicht registriert? Einfach registrieren und schon können Sie alle Vorteile des Pilz E-Shops nutzen.

PNOZ m EF 4AI

772160
PNOZ m EF 4AI
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul, 4 sichere Analogeingänge 4..20 mA, einzeln verwendbar, zwei Eingänge gleichzeitig verwendbar bis SIL 3/PL e.

Auf Anfrage
ab Lager lieferbar
Verfügbarkeit
Menge
verfügbar ab
1 ST
04.08.2020
Zertifizierungen: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
Anzahl Analogeingänge: 4
Art Analogeingänge: Strom
Versorgungsspannung 2 (V): 24
Art der Versorgungsspannung 2: DC
Klemmentyp: Schraubklemme, Federkraftklemme
Klemmenart: steckbar
Version für extreme Umgebungsbed.: Standard
Abmessung Breite: 22.5 mm
Abmessung Höhe: 101.4 mm
Abmessung Tiefe: 120.0 mm
Bruttogewicht: 117 g
Nettogewicht: 108 g
Umgebungstemperatur: 0 - 60 °C

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden