text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PNOZ m EF 4AI

제품 번호: 772160
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 확장 모듈, 4x 안전 아날로그 입력, 4..20mA.

PNOZ 제품군의 바디 하우징 색상이 일시적으로 변경됨을 알려드립니다. 해당사항은 제품의 성능과 기능에 영향을 미치지 않습니다.
추가 정보는 Sales Information – 229402 .


단위

재고 준비 중

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
cULus 등재  
KOSHA  
TÜV  
EAC (유라시아)  
어플리케이션 범위 Failsafe  
 
U2의 용도 공급 센서 평가  
공급 전압 2 (V) 24  V
공급 전압 유형 U2 DC  
U2 허용 범위  
전위 절연 U2 예  
UINT1의 용도 모듈 전원  
내부 전압원 베이스 유닛 사용  
UINT1의 전압 유형 DC  
아날로그 입력의 개수 4  
아날로그 입력 유형 전류  
아날로그 입력 신호 유형 2 차동 입력  
아날로그 입력 신호 볌위 2 4 .. 20mA  
아날로그 입력 신호 유형 3 차동 입력  
아날로그 입력 신호 볌위 3 0 .. 25mA  
입력 필터 유형 RC 필터  
1차  
아날로그 입력 I 측정 분해능 16 Bit (15 Bit + Vorzeichen)  
아날로그 전류 입력 저항+임계 전압 156 Ohm + ca. 1.6V 임계 전압  
오류 코드 없는 모노톤 예  
아날로그 입력 데이터 형식 플로트  
아날로그 입력 변환 방법 연속 근사  
절대형 엔코더와 아날로그 입력 예  
주변 온도 표준 EN 60068-2-14  
대기 온도 0  °C
보관 온도 표준 EN 60068-2-1/-2  
기후 적합성 표준 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
응결 허용? 허용 안됨  
영구 작동 높이 ASL 2000m  
EMC 수행 표준... EN 61131-2  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
표준1에 따른 연속 충격 15g  
공간 거리 및 연면 거리 EN 61131-2  
과전압 범위 II  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 유형 표준 EN 60529  
보호 종류, 부착  
보호 종류, 호스팅  
단자 보호 유형  
전위 절연 1 사이 센서 및 시스템 전압  
전위 절연 유형 1 기능 절연  
장착 위치 탑햇 레일 위에서 수평  
DIN 레일 치수 35 x 7.5 EN 50022  
하단 섹션 하우징 소재 PC  
전면 플레이트 하우징 소재 PC  
하우징 소재 상부 파트 PC  
커넥션 터미널 스프링 타입 터미널  
스크류 터미널  
터미널 스타일 플러그인  
AWG 정보용 유연 도체 단면 24 - 12 AWG  
높이 직경 101.4  mm
폭 치수 22.5  mm
깊이 치수 120  mm
순중량 108  g
총중량 117  g
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 예  
지침에 따른 RoHS 예외 7a  
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
REACh에 포함된 물질 선두  
오염물질 비율 % > 0,1  
CAS 번호 7439-92-1  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
SCIP 항목 사용 가능 예  
 
Harmonized System Code 85389091  
UNSPSC 25 39122331  
EAN 코드 4046548069624  
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27242201  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000024  
ETIM 참조 기능 EC001420  
용량 0.366  
 

선택적 액세서리

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
베이스 유닛 PNOZmulti의 왼쪽에 모듈을 연결하기 위한 커넥터, 노란색/검정색(10개).

필수적 액세서리

PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm 750004
예비 플러그인 단자 세트, 4핀 스크류 기술, PU = 각 1개 X1, X2, X3, X4.
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm 751004
예비 플러그인 단자 세트, 4핀 스프링 복원력 기술, PU =각 1개 X1, X2, X3, X4.

적합 분야:

PNOZ m B0
PNOZ m B0 772100
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 베이스 유닛, 확장 가능, 20x 안전 디지털 입력, 4x 안전 반도체 출력.
PNOZ m B1
PNOZ m B1 772101
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2 베이스 유닛, 확장 가능, Ethernet 인터페이스(스위치 포함), USB 20 메모리.
PNOZ m ES Powerlink
PNOZ m ES Powerlink 772119
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 필드버스 모듈, POWERLINK.
PNOZ m EF Multi Link
PNOZ m EF Multi Link 772120
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 확장 모듈 2개의 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2의 안전 연결.
PNOZ m EF PDP Link
PNOZ m EF PDP Link 772121
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 확장 모듈, 안전한 분산화 I/O 모듈.