text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容

PNOZ m EF 4AI

產品料號: 772160
可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2,擴充模組, 4 個安全類比輸入,4..20 mA。

請留意產品外殼顏色改變是暫時性,並不影響產品功能,
更多資訊請參考 Sales Information – 229402 .


單元

即將可供貨

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
應用範圍 故障安全  
 
U2 的用途 供電感測器評定  
電源類型 2 (V) 24  V
電源電壓類型 U2 DC  
U2 的容差  
電位隔離 U2 是  
UINT1 的用途 模組供電  
內部電壓源 透過基礎主模組  
UINT1 的電壓類型 DC  
類比訊號輸入數量 4  
類比輸入的類型 電流  
類比輸入信號類型 2 差動輸入  
類比輸入信號範圍 2 4..20 mA  
類比輸入信號類型 3 差動輸入  
類比輸入信號範圍 3 0 ..25 mA  
輸入濾波器的類型 RC 濾波器  
第 1 階  
解析度類比輸入 I 測量 16 Bit (15 Bit + Vorzeichen)  
R 類比電流輸入+閾值 V 156 Ohm+約 1.6V 閾值 V  
單調無錯誤碼 是  
類比輸入資料格式 浮動  
轉換方法類比輸入 逐次近似法  
Potential isol. Analogue input Yes  
周圍環境溫度標準 EN 60068-2-14  
環境溫度 0  °C
保存溫度標準 EN 60068-2-1/-2  
氣候適合性標準 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Condensation permitted? Not permitted  
Perm. operating height ASL 2000 m  
EMC 符合標準 ... EN 61131-2  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
加速度衝擊符合標準 1 15g  
隔距與沿面距離到 EN 61131-2  
過電壓類別 第二  
汙染程度隔距與沿面 2  
防護等級標準 EN 60529  
防護等級,安裝  
防護等級,外殼  
端子防護等級  
電位隔離 1 介於 感測器和系統電壓  
電位隔離類型 1 功能絕緣  
安裝位置 在頂帽導軌上水平  
DIN 導軌尺寸 35 x 7.5 EN 50022  
外殼材質下部區段 PC  
外殼材質前底板 PC  
外殼材質上部 PC  
連接端子 彈簧式端子  
螺絲式端子  
端子樣式 插件  
導體橫截面可撓式AWG 資訊 24 - 12 AWG  
高度尺寸 101.4  mm
寬度尺寸 22.5  mm
深度尺寸 120  mm
淨重 108  g
毛重 117  g
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是  
RoHS 例外情況 是  
依據指令的 RoHS 例外情況 7a  
REACh 符合性 含有至少一種 SVHC 物質  
REACh 所含物質 帶領  
% 污染物份額 > 0,1  
CAS號 7439-92-1  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
SCIP 條目存在 是  
 
Harmonized System Code 85389091  
UNSPSC 25 39122331  
EAN代碼 4046548069624  
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27242201  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000024  
ETIM 參考特色 EC001420  
體積 0.366  
 

可選的配件

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
用於連接 基礎主模組 PNOZmulti 左側模組的接頭,黃色/黑色(10 件)。

必選的操作配件

PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm 750004
備用的插入式端子組,4-pin 螺絲技術;PU = 每 1 件 X1、X2、X3、X4。
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm 751004
備用的插入式端子組,4-pin 彈簧力技術;PU = 每 1 件 X1、X2、X3、X4。

適用於

PNOZ m B0
PNOZ m B0 772100
可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2,基礎主模組, 可擴充,20 個安全數位輸入,4 個安全電晶體輸出。
PNOZ m B1
PNOZ m B1 772101
可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2 基礎主模組, 可擴充,乙太網路介面有開關,USB 20 記憶體。
PNOZ m ES Powerlink
PNOZ m ES Powerlink 772119
可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2,現場總線 Fieldbus 模組, POWERLINK。
PNOZ m EF Multi Link
PNOZ m EF Multi Link 772120
可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2,2 個可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2 的擴充模組 安全連接。
PNOZ m EF PDP Link
PNOZ m EF PDP Link 772121
可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2,擴充模組, 安全分散式 I/O 模組。