text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PNOZ m EF 4AI

Номер артикула: 772160
GTIN: 4046548069624
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульрасширения, 4 безопасных аналоговых входа, 4...20 мА.

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
KOSHA  
TÜV  
EAC (евраз.)  
Области применения Отказоустойчивый  
 
Назначение U2 Питание аналит. устр. датчика  
Питающее напряжение 2 (V) 24  
24  
Тип питающего напряжения U2 Постоянный ток  
Допуск по U2
Развязка потенциалов U2 Да  
Назначение UINT1 Питание модуля  
Источник внутр. напряжения Через базовый блок  
Тип напряжения UINT1 Постоянный ток  
Число аналоговых входов 4  
Тип аналоговых входов Ток  
Тип вход. аналог. сигнала 2 Дифференциальный вход  
Диапазон вх. аналог. сигнала2 4... 20мА  
Тип вход. аналог. сигнала 3 Дифференциальный вход  
Диапазон вх. аналог. сигнала3 0 .. 25 мА  
Тип входного фильтра RC-фильтр  
1-го порядка  
Разр. ан.вх. для изм.силы тока 16 Bit (15 Bit + Vorzeichen)  
Ан.вх. сиг. тока R+порог. напр 156 Ом+порог.напр. прибл. 1,6В  
Монотонность без кодов ошибок да  
Формат данных аналог. входа Число с плавающей точкой  
Метод преоб. ан. вх. сигнал Последовательное приближение  
Развязка потенц. Аналог. вход Да  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура 0  
60  
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Конденсация допустима? Не допускается  
Постоянная рабочая высота ASL 2000 м  
ЭМС по стандарту... EN 61131-2  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 15g  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 61131-2  
Категория перенапряжения II  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP20  
Тип защиты клемм
Развязка потенциалов 1 между Датчик и напряжение системы  
Тип развязки потенциалов 1 Функциональная изоляция  
Монтажное положение горизонтальное на цилиндрическ  
Размеры рейки DIN 35 x 7,5 EN 50022  
Нижняя часть материала корпуса ПК  
Материал корпуса лиц. панели ПК  
Материал верхней части кожуха PC  
Соединительная клемма Пружинная клемма  
Винтовая клемма  
Тип клеммы вставной  
Сечение провод., гибк. AWG 24–12 AWG  
Размер по высоте 101.4  
Размер по ширине 22.5  
Размер по глубине 120  
Вес нетто 108  
Вес брутто 117  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 7a  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
Доступен вход в SCIP да  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27242201  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC001420  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548069624  
Объем 0.366  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Дополнительные принадлежности

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Левосторонний разъем для подключения модулей к базовому блоку PNOZmulti, желтый/черный (10 шт.).

Необходимые принадлежности

PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm 750004
Набор запасных съемных клемм, 4-контактная винтовая технология; вупаковке по 1 шт. X1, X2, X3, X4.
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm 751004
Набор запасных съемных клемм, 4-контактная пружинная технология; вупаковке по 1 шт. X1, X2, X3, X4.

Подходит для

PNOZ m B0
PNOZ m B0 772100
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, базовыйблок, расширяемый, 20 безопасных цифровых входов, 4 безопасныхполупроводниковых выхода.
PNOZ m B1
PNOZ m B1 772101
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2,базовый блок, расширяемый, интерфейс Ethernet с коммутатором, память USB 2.0.
PNOZ m ES Powerlink
PNOZ m ES Powerlink 772119
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульпромышленной сети, POWERLINK.
PNOZ m EF Multi Link
PNOZ m EF Multi Link 772120
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульрасширения, безопасное подключение 2 конфигурируемых безопасных компактныхконтроллеров PNOZmulti 2.
PNOZ m EF PDP Link
PNOZ m EF PDP Link 772121
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульрасширения, безопасные децентрализованные модули ввода-вывода.