{"id":"264180","name":"PMI o431 basic","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
PMI o431 basic
Artikelnummer: 264180
GTIN:
Visualisierungssystem mit 12,1" (31cm) Color TFT Display, 65536 Farben
bei 800x600 Pixel Auflösung. Analog resistiver Touchscreen, Pilz XScale
CPU Board 624MHz, 128MB RAM, 64MB Flash Schnittstellen: RS232,
RS232/422/485, 4xUSB Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out),
PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet 10/100MBit/s Betriebssystem Windows(R)
C...
Mehr
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Auf Anfrage
Demnächst lieferbar
Ab Lager lieferbar
Auf Anfrage
Visualisierungssystem mit 12,1" (31cm) Color TFT Display, 65536 Farben
bei 800x600 Pixel Auflösung. Analog resistiver Touchscreen, Pilz XScale
CPU Board 624MHz, 128MB RAM, 64MB Flash Schnittstellen: RS232,
RS232/422/485, 4xUSB Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out),
PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet 10/100MBit/s Betriebssystem Windows(R)
CE.net 4.2 Versorgungsspannung 24VDC
Optionale Ausstattungsmerkmale:
Feldbus: nein
Front: Standard
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, Zubehör, Spannungsversorgungsstecker-Set, 3-polig, für PMIvisu,
PMIopen und PMImicro, 3-teilig, bestehend aus Stecker, Buchse und
Halter.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI, Zubehör, Rundschnurdichtung, Länge 1500 mm, Material Moosgummi, 3
mm, für PMIvisu und PMIopen (ausreichend für je einmal 15", 12", 10"
oder je zweimal 6,5" und 5,7"), für PMImicro und PMImicro diag
(ausreichend für je 3x PMImciro diag).
Support PMI 4th Generation
263500
Standgestell für PMIvisu und PMIopen der 4. Generation. Zur Aufnahme
eines Gerätes mit 6,5", 10,4", 12,1"oder 15,0" Display.