text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
5 Produkte gefunden
PMI v807
266807
GTIN: 4046548096835
PMI v807

Auslaufartikel

PMIvisu, Diagnose- und Bedienterminal, 7", Auflösung 800 x 480 Pixel, kapazitiver Touchscreen, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, ...

Auf Anfrage
PMI v812
266812
GTIN: 4046548096842
PMI v812

Auslaufartikel

PMIvisu, Diagnose- und Bedienterminal, 12,1", Auflösung 1280 x 800 Pixel, kapazitiver Touchscreen, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 ...

Auf Anfrage
PMI v815
266815
GTIN: 4046548096859
PMI v815

Auslaufartikel

PMIvisu, Diagnose- und Bedienterminal, 15,6", Auflösung 1920 x 1080 Pixel, kapazitiver Touchscreen, TFT, RAM 4 GB, SSD 3 ...

Auf Anfrage
PMI v704e
266704
GTIN: 4046548083330
PMIvisu, Diagnose- und Bedienterminal, 4,3", Auflösung 480 x 272 Pixel, kapazitiver Touchscreen, TFT, RAM 512 MB, Flash ...

Auf Anfrage
PMI v707e
266707
GTIN: 4046548083347
PMIvisu, Diagnose- und Bedienterminal, 7", Auflösung 800 x 600 Pixel, kapazitiver Touchscreen, TFT, RAM 512 MB, Flash 2 ...

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen