text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSSu A EC

Numer produktu: 312902
GTIN: 4046548018332
PSSu, zakończenie magistrali z wbudowanym rezystorem zakończeniowym.

Sztuka

Cena

€21.37

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
UKCA  
Na liście cULus  
Zakres zastosowań Standardowe/bezpieczne  
 
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Przysp.wstrz. wg normy1 15 g  
Przysp.wstrz. wg normy2
Styl zacisków wtykowe  
Ciężar netto 28  
Ciężar brutto 45  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242691  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548018332  
Tom 0.347  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1