Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"312902","name":"PSSu A EC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HR"]}
Vastaava kuva
PSSu A EC
Tuotenumero: 312902
GTIN: 4046548018332
PSSu, päätelevy integroidulla päätevastuksella.
Yksikkö
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed |
| Käyttöalue | Standardi/Fail-safe |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
| Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 15 g |
| Kiihtyvyys isku stand 2 mukaan |
Mekaaniset tiedot
| Liitintyyppi | irrotettava |
| Nettopaino | 28 |
| Bruttopaino | 45 |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | ei |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27242691 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548018332 |
| Volume | 0.347 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |