Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"772172","name":"PNOZ m EF 1MM2DO","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
Abbildung ähnlich
PNOZ m EF 1MM2DO
Artikelnummer: 772172
GTIN: 4046548070651
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul,
sichere Überwachung von 1 Achse, 2 sichere Ausgänge, Kaskadiereingang.
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
UKCA cULus Listed TÜV |
| Anwendungsbereich | Fail-safe |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Zweck von U2 |
Versorgung der HL-Ausgänge
Versorg. der Sensor-Auswertung |
| Versorgungsspannung U2 | 24 |
| Art der Versorgungsspannung U2 | DC |
| Toleranz von U2 | -20 %/+25 % |
| Potenzialtrennung U2 | ja |
| Zweck von UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Quelle der intern. Spannung | über Basisgerät |
| Spannungsart von UINT1 | DC |
| Zulässige Lasten |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
Eingang Näherungsschalter
| prog.Überwach.F ohne Hyst NS | 0,1 Hz - 5 kHz |
Eingang Inkrementalgeber
| Anzahl der Eingänge Inkr.geber | 1 |
| Anschluss (Inkrementalgeber) | Mini-IO-Buchsenstecker, 8polig |
| Phasenlage Diff.sign. Inkr.geb | 90° ±30° |
| prog.Überwach.F ohne Hyst Inkr | 0,1 Hz - 500 kHz |
Halbleiterausgänge
| Potenzialtrennung von HLA | ja |
| HL-A kurzschlussfest | ja |
Halbleiterausgänge (Standard)
| Anzahl Hilfsausgänge | 1 |
| galv. Trenn. nicht si. HL-Ausg | ja |
| Kurzschl.schutz nicht si. HLA | ja |
Kaskadierausgang als Standardausgang
| Anzahl Kaskadierausgang | 1 |
| galv. Trennung Kaskd-Hilf-HLAg | ja |
Umweltdaten
| Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
| Umgebungstemperatur | 0 |
| Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
| EMV nach Norm .... | EN 61131-2 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
| Luft- und Kriechstrecken nach | EN 61131-2 |
| Überspannungskategorie | II |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
| Norm Schutzart | EN 60529 |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
| Schutzart Klemmen | IP20 |
Zeiten
| Reaktionszeit Grenzwertübersch | 1/f_ist + 10ms |
Potenzialtrennung
| Potenzialtrennung 1 zwischen | Sensor und Systemspannung |
| Art der Potenzialtrennung 1 | Funktionsisolierung |
| Potenzialtrennung 2 zwischen | HL-Ausgang und Systemspannung |
| Art der Potenzialtrennung 2 | Basisisolierung |
Mechanische Daten
| Einbaulage | waager. auf Hutschiene |
| Abmessungen der Normschiene |
35 x 7,5 EN/IEC 60715
35 x 15 EN/IEC 60715 |
| Gehäusematerial Unterteil | PC |
| Gehäusematerial Frontplatte | PC |
| Gehäusematerial Oberteil | PC |
| Anschlussklemme |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| Klemmenart | steckbar |
| Flex. 1 Leiter AWG Angabe | 24 - 12 AWG |
| Abmessung h | 101.4 |
| Abmessung b | 22.5 |
| Abmessung t | 120 |
| Nettogewicht | 131 |
| Bruttogewicht | 141 |
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242205 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001422 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548070651 |
| Volumen | 0.366 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Optionales Zubehör
PNOZ msi b4 Box
773845
Geschirmte Anschlussbox PSEN msi b4, für Anschluss eines
Inkrementalgebers mit einem Näherungsschalter, mit/ohne Pull-Widerstand,
mit zusätzlicher Versorgung für den Näherungsschalter.
PNOZ msi S09
773870
Universal Adapter, 9-pol. Sub-D, für PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
Drehzahlwächter und PSS Bewegungsüberwachung.
PNOZ msi S15
773871
Universal Adapter, 15-pol. Sub-D, für PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
Drehzahlwächter und PSS Bewegungsüberwachung.
PNOZ msi S25
773872
Universal Adapter, 25-pol. Sub-D, für PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
Drehzahlwächter und PSS Bewegungsüberwachung.
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Verbindungsstecker zum Anschluss der Module auf der linken Seite des
Basisgeräts PNOZmulti, gelb/schwarz (10 Stück).
Obligatorisches Zubehör
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
750004
Satz steckbare Ersatzklemmen 4-polig in Schraubtechnik, VE = je 1 Stück
X1, X2, X3, X4.
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
Satz steckbare Ersatzklemmen 4-polig in Federkrafttechnik, VE = je 1
Stück X1, X2, X3, X4.