Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"772172","name":"PNOZ m EF 1MM2DO","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PNOZ m EF 1MM2DO
Numero dell'articolo: 772172
GTIN: 4046548070651
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2,
modulo di espansione,controllo sicuro di 1 asse, 2 uscite di sicurezza,ingresso del collegamento a cascata.
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
UKCA cULus Listed TÜV |
| Campo di applicazione | Fail-safe |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Scopo di U2 |
Versorgung der HL-Ausgänge
Versorg. der Sensor-Auswertung |
| Tensione di alimentazione 2(V) | 24 |
| Tipo tensione alimentazione U2 | DC |
| Tolleranza di U2 | -20 %/+25 % |
| Isolamento elettrico U2 | ja |
| Scopo di UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Fonte della tensione interna | über Basisgerät |
| Tipo di tensione di UINT1 | DC |
| Carichi ammessi |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
Ingresso interruttore di prossimità
| Freq.mon.prog.snz. isteresi SP | 0,1 Hz - 5 kHz |
Ingresso encoder incrementale
| Numero di ingressi encoder inc | 1 |
| Colleg. (encoder incrementale) | Mini-IO-Buchsenstecker, 8polig |
| Fase segnali diff. enc. incr. | 90° ±30° |
| Freq.mon.prog.snz. isteresi EI | 0,1 Hz - 500 kHz |
Uscite a semiconduttore
| Isolam. elettr. di uscite SC | ja |
| Uscita SC protezione CC | ja |
Uscite a semiconduttore (standard)
| Numero di uscite ausiliarie | 1 |
| Isolam. galv. usc. SC non sic. | ja |
| Prot.CC usc.semicond. non sic. | ja |
Uscita a cascata come uscita standard
| Numero di uscite in cascata | 1 |
| Isol.galv.usc.casc.ausiliaria | ja |
Dati ambientali
| Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | 0 |
| Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
| Esposiz. a umidità sec. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Condensazione ammessa | unzulässig |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
| EMC sec. norma .... | EN 61131-2 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 15g |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 61131-2 |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado protezione Norma | EN 60529 |
| Grado di protezione vano di mo | IP54 |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
| Tipo di protezione morsetti | IP20 |
Tempi
| Tempo risp.super.valori limite | 1/f_ist + 10ms |
Separazione potenziale
| Isolamento elettrico 1 tra | Sensor und Systemspannung |
| Tipo isolamento elettrico 1 | Funktionsisolierung |
| Isolamento elettrico 2 tra | HL-Ausgang und Systemspannung |
| Tipo isolamento elettrico 2 | Basisisolierung |
Dati meccanici
| Posizione di montaggio | waager. auf Hutschiene |
| Dimensioni guide DIN |
35 x 7,5 EN/IEC 60715
35 x 15 EN/IEC 60715 |
| Materiale custodia parte inf. | PC |
| Mater. custodia piastra front. | PC |
| Mater. custodia Parte super. | PC |
| Morsetto di collegamento |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| Tipo di morsetto | steckbar |
| Info sez.trasv.1cond.fless.AWG | 24 - 12 AWG |
| Altezza | 101.4 |
| Larghezza | 22.5 |
| Profondità | 120 |
| Peso netto | 131 |
| Peso lordo | 141 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242205 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001422 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548070651 |
| Volume | 0.366 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori opzionali
MM A MINI-IO CAB99 1.5m
772200
Cavo adattatore per PNOZmulti 2 e per Motion Monitoring PSS 4000, 1,5 m.
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
772201
Cavo adattatore per PNOZmulti 2 e per Motion Monitoring PSS 4000, 2,5 m.
MM A MINI-IO CAB99 5.0m
772202
Cavo adattatore per PNOZmulti 2 e per Motion Monitoring PSS 4000, 5 m.
PNOZ msi b4 Box
773845
Scatola di collegamento schermata PSEN msi b4, per collegamento di un
encoder incrementale con un interruttore di prossimità, con/senzaresistenza pull,
con alimentazione supplementare per l’interruttore di prossimità.
PNOZ msi S09
773870
Adattatore universale, 9 poli Sub-D, per PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2
contagiri e Motion Control PSS.
PNOZ msi S15
773871
Adattatore universale, 15 poli Sub-D, per PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2
contagiri e Motion Control PSS.
PNOZ msi S25
773872
Adattatore universale, 25 poli Sub-D, per PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2
contagiri e Motion Control PSS.
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Connettore di connessione per il collegamento dei moduli al latosinistro del
dispositivo base PNOZmulti, giallo/nero (10 pezzi).
Accessori obbligatori per il funzionamento
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
750004
Set morsetti di ricambio estraibili, 4 poli, avvitati, contenutoconfezione = 1 Per ogni
X1, X2, X3, X4.
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
Set morsetti di ricambio estraibili, 4 poli, a molla, contenutoconfezione = 1 pz. rispettivamente di
X1, X2, X3, X4.