text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PNOZ yo2 3NO

Artikelnummer: 2A000014
Erweiterungsmodul des modularen Sicherheitsschaltgeräts myPNOZ, 1 Ausgangsfunktion mit 3 sicheren Relaisausgängen, zwangsgeführt, unverzögert und 1 Eingang für Rückführkreis, 1 Meldeausgang, LED-Anzei...  Mehr

Stück

Ab Lager lieferbar

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Erweiterungsmodul des modularen Sicherheitsschaltgeräts myPNOZ, 1 Ausgangsfunktion mit 3 sicheren Relaisausgängen, zwangsgeführt, unverzögert und 1 Eingang für Rückführkreis, 1 Meldeausgang, LED-Anzeige

Zulassung CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
Zweck von UINT1 Versorgung des Moduls  
Quelle der intern. Spannung über Kopfmodul  
Spannungsart von UINT1 DC  
Zulässige Lasten ohmsch  
induktiv  
U Eingang nach EN 61131-2 Typ1 24 V DC  
Potenzialtrennung Eingang nein  
Gebrauchkat. AC/DC1 Norm EN IEC 60947-4-1  
Spannung AC1 Sicherheitskont. 240  
Max.Strom AC1 Sicherheitskont. 6  
Spannung DC1 Sicherheitskont. 24  
Max.Strom DC1 Sicherheitskont. 6  
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm EN 60947-5-1  
Spannung AC15 Sicherheitskont. 230  
Max.Strom AC15 Sicherheitskont 5  
Spannung DC13 Sicherheitskont. 24  
Sicherheitskontakte: AC bei UL 240 V AC Pilot Duty same pol.  
Sicherheitskontakte:Pilot Duty B300, R300  
Pilot Duty R300 nach UL 24 V DC  
Kontaktmaterial Relais AgCuNi  
zusätz. Kontaktangaben Relais + 0,2 µm Au  
Potenzialtrennung RLA ja  
Norm Umgebungstemperatur EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur -20 - 55  °C
Norm Lagertemperatur EN 60068-2-1/-2  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-78  
Betauung zulässig ? unzulässig  
EMV nach Norm .... EN 60947-5-1  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Beschleun. Schock nach Norm 1 15g  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 60947-5-1  
Überspannungskategorie III  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Norm Schutzart EN 60529  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP20  
Schutzart Klemmen IP20  
Potenzialtrennung 1 zwischen Ausgang und Systemspannung  
Art der Potenzialtrennung 1 sichere Trennung  
Einbaulage beliebig  
Abmessungen der Normschiene
Gehäusematerial Unterteil PC  
Gehäusematerial Oberteil PC  
Anschlussklemme Schraubklemme  
Federkraftklemme  
Klemmenart steckbar  
Flex. 1 Leiter AWG Angabe 24 - 12 AWG  
Abmessung h 98  mm
Abmessung b 17.5  mm
Abmessung t 121  mm
Nettogewicht 115  g
Bruttogewicht 170  g
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen ja  
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie 7a  
6c  
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
REACh enthaltene Stoffe Blei (Lead)  
%-Anteil des Schadstoffs > 0,1  
CAS Nr. 7439-92-1  
SCIP-Eintrag vorhanden ja  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548090970  
Volumen 1.019  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1  
 

Optionales Zubehör

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Stecker zur Verbindung von myPNOZ Modulen, VE=10 Stck.

Obligatorisches Zubehör

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm 750003
Satz steckbare Ersatzklemmen, Schraubklemme, VPE = je 1 Stück X1, X2, X3, X4, 3-polig, für 17,5 mm Gehäuse.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
Satz steckbare Ersatzklemmen, Federkrafttechnik, VPE = je 1 Stück X1, X2, X3, X4, 3-polig, für 17,5 mm Gehäuse.