text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PNOZ yo2 3NO

제품 번호: 2A000014
GTIN: 4046548090970
모듈형 안전 릴레이 myPNOZ용 확장 모듈, 안전 릴레이 출력 3개가 있는 출력 펑션 1개, 포지티브 가이드, 순시, 그리고 피드백 루프용 입력 1개, 신호 출력 1개, LED 디스플레이

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
 
UINT1의 용도 Versorgung des Moduls  
내부 전압원 über Kopfmodul  
UINT1의 전압 유형 DC  
허용되는 부하 저항성  
유도성  
EN 61131-2 유형 1에 따른 U 입력 24 V DC  
입력 전위 절연 아니오  
활용 범주 AC/DC1 표준
전압 AC1 안전 접점 240  
최대 전류 AC1 안전 접점 6  
전압 DC1 안전 접점 24  
최대 전류 DC1 안전 접점 6  
활용 범주 AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
전압 AC15 안전 접점 230  
최대 전류 AC15 안전 접점 5  
전압 DC13 안전 접점 24  
안전 접점: UL에서 AC
안전 접점: Pilot Duty B300, R300  
UL에 따른 Pilot Duty R300 24 V DC  
릴레이 접점 재료 AgCuNi  
추가 접점 사양 릴레이 + 0.2 µm Au  
전위 절연 릴레이 출력 예  
주변 온도 표준 EN 60068-2-14  
대기 온도 -20  
보관 온도 표준 EN 60068-2-1/-2  
기후 적합성 표준 EN 60068-2-78  
응결 허용? unzulässig  
영구 작동 높이 ASL 5000 m  
EMC 수행 표준... EN 60947-5-1  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
표준1에 따른 연속 충격 15g  
공간 거리 및 연면 거리 EN 60947-5-1  
과전압 범위 III  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 유형 표준 EN 60529  
보호 종류, 부착 IP54  
보호 종류, 호스팅 IP20  
단자 보호 유형 IP20  
전위 절연 1 사이 출력 및 시스템 전압  
전위 절연 유형 1 안전 분리  
장착 위치 beliebig  
DIN 레일 치수 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
하단 섹션 하우징 소재 PC  
하우징 소재 상부 파트 PC  
커넥션 터미널 Schraubklemme  
Federkraftklemme  
터미널 스타일 steckbar  
AWG 정보용 유연 도체 단면 24 - 12 AWG  
높이 직경 98  
폭 치수 17.5  
깊이 치수 121  
순중량 115  
총중량 170  
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 예  
지침에 따른 RoHS 예외 7a  
6c  
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
REACh에 포함된 물질 선두  
오염물질 비율 % > 0,1  
CAS 번호 7439-92-1  
SCIP 항목 사용 가능 예  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27371819  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000019  
ETIM 참조 기능 EC001449  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548090970  
용량 1.019  dm3
Harmonized System Code 85364900  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1  
 

필수적 액세서리

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm 750003
예비 플러그인 단자 세트, 스크류 단자, PU = X1,X2, X3, X4 별로 각 1피스, 3핀, 17.5mm 하우징용.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
예비 플러그인 단자 세트, 스프링력 기술, PU = X1, X2, X3, X4 별로 각 1피스, 3핀, 17.5mm 하우징용.

선택적 액세서리

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Connector for connection of myPNOZ modules, PU = 10 pieces