text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PNOZ yo2 3NO

Ürün numarası: 2A000014
GTIN: 4046548090970
myPNOZ modüler emniyet rölesi için genişletme modülü, 3 emniyet rölesi çıkışı bulunan 1 çıkış fonksiyonu, pozitif kılavuzlu, anlık, ve geri bildirim döngüsü için 1 giriş, 1 sinyal çıkışı, LED ekran

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
 
UINT1'in amacı Versorgung des Moduls  
Dahili voltaj kaynağı über Kopfmodul  
UINT1 voltaj tipi DC  
İzin verilen yükler Dirençli  
Endüktif  
EN61131-2 Tip1'e uyg. U girişi 24 V DC  
Potansiyel yalıtım girişi Hayır  
Kullanım kateg. AC/DC1 standı.
Voltage AC1 safety cont. 240  
Max. current AC1 safety cont. 6  
Voltage DC1 safety cont. 24  
Max. current DC1 safety cont. 6  
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  
Max. current AC15 safety cont. 5  
Voltage DC13 safety cont. 24  
Emniyet kontakları: UL'de AC
Emn. kontakları: pilot görevi B300, R300  
R300 - UL pilot görevi 24 V DC  
Röle kontak malzemesi AgCuNi  
Ek kontak ayrıntıları rölesi + 0,2 µm Au  
Pot. yalıtım rölesi çıkışları Evet  
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı -20  
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-78  
Condensation permitted? unzulässig  
Perm. operating height ASL 5000 m  
Standarda göre EMC ... EN 60947-5-1  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 15g  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 60947-5-1  
Aşırı gerilim kategorisi III  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Standart koruma tipi EN 60529  
Koruma tip, montaj IP54  
Koruma tip, muhafaza IP20  
Terminal protection type IP20  
Aradaki potansiyel yalıtım 1 Çıkış ve sistem voltajı  
Potansiyel yalıtım tipi 1 Emniyetli ayırma  
Montaj konumu beliebig  
DIN rayı boyutları 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
Alt kısım gövde malzemesi PC  
Muhafaza malzemesi üst kısım PC  
Bağlantı terminali Schraubklemme  
Federkraftklemme  
Terminal yapısı steckbar  
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi 24 - 12 AWG  
Yükseklik boyutu 98  
Genislik boyutu 17.5  
Derinlik boyutu 121  
Net agirlik 115  
Brüt ağırlık 170  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları evet  
Direktfe göre RoHS istisnaları 7a  
6c  
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
REACh'de bulunan maddeler öncülük etmek  
Kirleticinin % Payı > 0,1  
CAS Numarası. 7439-92-1  
SCIP girişi mevcut evet  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27371819  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000019  
ETIM Referans Özelliği EC001449  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548090970  
Cilt 1.019  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Mecburi operasyon aksesuarları

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm 750003
Kare geçmeli terminal seti, vidalı terminal, PU = her biri 1 parça X1,X2, X3, X4, 3 pimli, 17,5 mm muhafaza için.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
Yedek takılabilir terminal seti, yay gücü teknolojisi, PU = her biri 1parça X1, X2, X3, X4, 3 pimli, 17,5 mm muhafaza için.

Opsiyonel aksesuarlar

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
myPNOZ modüllerini bağlamak için konektör, PU = 10 adet.