Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"750040","name":"PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GB"]}
Abbildung ähnlich
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
Artikelnummer: 750040
GTIN: 4046548090826
Spezialkabel für die direkte Konfiguration auf PNOZ s30, L = 1,5 m.
Stück
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
UKCA |
Technische Daten
Mechanische Daten
| Nettogewicht | 43 |
| Bruttogewicht | 57 |
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371392 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002498 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548090826 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |