text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)

製品コード: 750040
PNOZ s30での直接コンフィグレーション用の専用ケーブル、l = 1.5 m。

要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
 
実量 43  g
総重量 57  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EANコード 4046548090826  
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27379201  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002498  
ボリューム 0