Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"750040","name":"PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GB"]}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
Номер артикула: 750040
Специальный кабель для прямой конфигурации PNOZ s30, длина 1,5 м.
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
UKCA |
технические данные
механические данные
Вес нетто | 43 g |
Вес брутто | 57 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-код | 4046548090826 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27379201 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Эталонная функция ETIM | EC002498 |
Объем | 0 |