Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"4105574","name":"PMCtendo DD4.03/162/230-480V","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180F9"]}
Imagem similar
PMCtendo DD4.03/162/230-480V
Número do produto: 4105574
GTIN: 4046548032703
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
3 A; Imax (5 s) = 6 A; Power consumption in S1 mode: 2 kVA Integral
brake resistor incl. relay AS (restart interlock).
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
UKCA Listado em cULus |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Função de U1 | Alimentação principal |
| Fonte de alimentação U1 (V) | 230 - 480 V |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CA |
| Função de U2 | Alimentação |
| Tensão de alimentação 2 (V) | 24 V |
| Tipo de tensão alimentação U2 | CC |
Seção de energia
| Corrente de pico para 5 s | 6 A |
Analoge ingangen
| Número de entradas analógicas | 2 |
| Tipo de saídas analógicas | Tensão |
| Resolução Entradas analógicas |
14
Bit 12 Bit |
Entradas
| Quantidade de entradas digitai | 4 |
| Entr. U seg. EN 61131-2 tipo 1 | 24 V DC |
Saídas analógicas
| Número de saídas analógicas | 2 |
| Tipo de saídas analógicas | Tensão |
| Resolução das saídas analógica | 10 Bit |
Interface CANopen
| Número de interfaces CANopen | 1 |
Interface serial
| Número interfaces RS-232 | 1 |
Dados mecânicos
| Dimensão altura | 325 mm |
| Dimensão de profundidade | 265 mm |
| Dimensão de profundidade | 70 mm |
| Peso líquido | 4000 g |
| Peso bruto | 5100 g |
Ambiente
| Conformidade RoHS | sim |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27023101 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000017 |
| Função de referência ETIM | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548032703 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044085 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |