Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"312437","name":"PSSu K F INC","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Abbildung ähnlich
PSSu K F INC
Artikelnummer: 312437
GTIN: 4046548064766
PSSu, Kompaktmodul, Failsafe, Zähler, 2 Betriebsarten, konfigurierbar, 1
Eingang, Inkrementalgeber, Differenzsignal RS422, Auflösung 32 Bit.
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
UKCA cULus Listed KOSHA EAC (Eurasian) TÜV |
| Anwendungsbereich | Fail-safe |
Technische Daten
Eingang Inkrementalgeber
| Art Eingänge Inkrementalg. | Inkrementalgeber |
| Signal Eingang A, B und/oder C | Differenzsignal (RS-422) |
| Auswertung Zählimpulse Inkr. |
2-fach
1-fach 4-fach |
| Potenzialtren. Ink/Per. Supply | ja |
| Potenzialtren. Ink./Mod.Supply | ja |
Umweltdaten
| Klimabeanspruchung nach ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
| Umgebungstemperatur | 0 |
| Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
| EMV nach Norm .... |
P_EMV_NORM_EN 12015
P_EMV_NORM_EN 12016 P_EMV_NORM_EN 61131-2 P_EMV_NORM_EN 61000-6-2 P_EMV_NORM_EN 61000-6-4 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 150 m/s² |
| Beschleun. Schock nach Norm 2 | |
| Luft- und Kriechstrecken nach | EN 61131-2 |
| Überspannungskategorie | II |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
| Norm Schutzart | EN 60529 |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
Mechanische Daten
| Gehäusematerial Unterteil | PC |
| Gehäusematerial Oberteil | PC |
| Anschlussklemme |
SUB-D_male
SUB-D_female |
| Abmessung h | 128.9 |
| Abmessung b | 30 |
| Abmessung t | 56 |
| Nettogewicht | 90 |
| Bruttogewicht | 105 |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | ja |
| RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie |
7a
7c I |
| REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
| REACh enthaltene Stoffe |
Blei (Lead)
Bleioxid |
| %-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
| CAS Nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242605 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 46211501 |
| GTIN | 4046548064766 |
| Volumen | 0.358 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Optionales Zubehör
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, Endwinkel für Hutschiene, Kunststoffausführung, schwarz, VPE 10
Stück, verpackt in neutralem Karton mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, Endwinkel für Hutschiene, Metallversion, für starke mechische
Beanspruchung, VPE 2 Stück.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, Erdungsklemme für Hutschiene, PE-Anschluss, Kunststoffausführung,
grün/gelb, VPE 10 Stück, verpackt in neutralem Karton mit
Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu/PSS4000 Kopf-,
Elektronik- und Kompaktmodule MIT TRENNLINIE, VPE 10x Stück (10x DIN A4
Bögen mit jeweils 4x 27 = 108 Labels, Summe 1080 Labels), verpackt in
wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A LC 0.1 (5 pcs.)
312966
PSSu, Beschriftungsträger für 30 mm breite Kompaktmodule, VPE 5 Stück.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu/PSS4000 Kopf-,
Elektronik- und Kompaktmodule OHNE TRENNLINIE, VPE 10x Stück (10x DIN A4
Bögen mit jeweils 4x 27 = 108 Labels, Summe 1080 Labels), verpackt in
wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.
Obligatorisches Zubehör
PSSu A Con 4 S
313117
PSSu, Stecker für Kompaktmodule, 1-reihig/4-polig, Schraubanschluss,
SPRINGCON-Serie.
PSSu A Con 4 C
313118
PSSu, Stecker für Kompaktmodule, 1-reihig/4-polig, Federkraftanschluss,
SPRINGCON-Serie.