Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"312437","name":"PSSu K F INC","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Actual product may vary
PSSu K F INC
Product ID: 312437
GTIN: 4046548064766
PSSu,精巧型模組,故障安全,計數器,2 個操作模式,可配置,1
個輸入,增量編碼器,差分信號 RS422,解析度 32Bit。
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC (Eurasian) TÜV |
| 應用範圍 | 故障安全 |
技術數據
入口增量編碼器
| 輸入遞增編碼器的類型 | 增量編碼器 |
| 信號輸入 A、B 及/或 C | 差分信號(RS 422) |
| 評測計數器脈衝遞增 |
2x
1x 4x |
| 電位隔離遞增/週邊設備供電 | 是 |
| 電位隔離遞增/模組供電 | 是 |
環境數據
| 對…的氣候適合性 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| 周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
| 環境溫度 | 0 |
| 保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
| 氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
| 濕度等級 | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Condensation permitted? | unzulässig |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| EMC 符合標準 ... |
P_EMV_NORM_EN 12015
P_EMV_NORM_EN 12016 P_EMV_NORM_EN 61131-2 P_EMV_NORM_EN 61000-6-2 P_EMV_NORM_EN 61000-6-4 |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 150 m/s² |
| 加速度衝擊符合標準 2 | |
| 隔距與沿面距離到 | EN 61131-2 |
| 過電壓類別 | 第二 |
| 汙染程度隔距與沿面 | 2 |
| 防護等級標準 | EN 60529 |
| 防護等級,安裝 | IP54 |
| 防護等級,外殼 | IP20 |
機械數據
| 外殼材質下部區段 | PC |
| 外殼材質上部 | PC |
| 連接端子 |
D-sub 公頭
D-sub 母頭 |
| 高度尺寸 | 128.9 |
| 寬度尺寸 | 30 |
| 深度尺寸 | 56 |
| 淨重 | 90 |
| 毛重 | 105 |
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 是的 |
| 依據指令的 RoHS 例外情況 |
7a
7c I |
| REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
| REACh 所含物質 |
帶領
一氧化鉛 |
| % 污染物份額 | > 0,1 |
| CAS號 |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP 條目存在 | 是 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27242605 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000024 |
| ETIM 參考特色 | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 46211501 |
| GTIN | 4046548064766 |
| 體積 | 0.358 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |
Optional accessories
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu,用於 PSSu/PSS4000 頭的雷射可列印標籤支架,
電子與精巧型模組有分離器,PU 10x 件(10x DIN A4
頁面,每頁 4x 27 = 108 張標籤,總和 1080 張標籤),裝在有標記貼紙的
可再密封塑膠袋中。
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu,用於 PSSu/PSS4000 頭的雷射可列印標籤支架,
電子與精巧型模組無分離器,PU 10x 件(10x DIN A4
頁面,每頁 4x 27 = 108 張標籤,總和 1080 張標籤),裝在有標記貼紙的
可再密封塑膠袋中。