text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSS u2 B 4

Artikelnummer: 328810
GTIN: 4046548072464
PSS u2, Zubehör, Modulträger, für Elektronikmodule, 4 Steckplätze, Breite 50,1 mm, Höhe 107 mm, Montageabstände beachten.

Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Anwendungsbereich Standard  
 
Klimabeanspruchung nach ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norm Umgebungstemperatur EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur 0 - 60  °C
UL-Angabe Umgebungstemperatur UL 61010  
Umgebungstemperatur mit UL -25 - 60 °C  
Norm Lagertemperatur EN 60068-2-1/-2  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
Betauung zulässig ? unzulässig  
Zul. Betriebshöhe über NN 2000 m  
EMV nach Norm .... EN 12015  
EN 12016  
EN IEC 61000-6-2  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Beschleun. Schock nach Norm 1 150 m/s²  
Beschleun. Schock nach Norm 2
Luft- und Kriechstrecken n. 2 EN 81-20  
EN 50156-1  
Überspannungskategorie 2 III  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 61131-2  
Überspannungskategorie II  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Norm Schutzart EN 60529  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP20  
Gehäusematerial PPE  
Abmessung h 107  mm
Abmessung b 53.9  mm
Abmessung t 32.9  mm
Nettogewicht 74  g
Bruttogewicht 75  g
 
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001598  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548072464  
Volumen 0.193  dm3
Harmonized System Code 85381000  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1  
 

Optionales Zubehör

PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.) 328820
PSS u2, Zubehör, Schirmanschlusselement, für Kopfmodule, Netzteilmodule und Modulträger, 4 Anschlüsse, 4-reihig, Breite 50 mm, Gesamthöhe montiertes System ca. 120 mm, Montageabstände beachten, mechanische Verrastung auf Hutschiene, VPE 10 Stück.
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.)
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.) 328916
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsträger, für Modulträger, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 Stück.