Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"328810","name":"PSS u2 B 4","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IO"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSS u2 B 4
Kód materiálu: 328810
GTIN: 4046548072464
PSS u2, příslušenství, patice modulů, pro elektronický modul, 4 zásuvnámísta,
šířka 50,1 mm, výška 107 mm, dodržovat montážní vzdálenosti.
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
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
| Rozsah použití | Standardní |
Technická data
Údaje o životním prostředí
| Namáhání klimatem podle... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota | 0 - 60 °C |
| Údaj UL okolní teplota | |
| Teplota prostředí s UL | |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
| EMC podle normy .... |
EN 12015
EN 12016 EN 61131-2 (Zone B) |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 150 m/s² |
| Zrychl. ráz podle normy 2 | |
| Vzdušné a plazivé trasy p. 2 | |
| Kategorie přepětí 2 | III |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 61131-2 |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Norma druh ochrany | EN 60529 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
Mechanické údaje
| Materiál pouzdra | PPE |
| Rozměr výška | 107 mm |
| Rozměr šířka | 53.9 mm |
| Rozměr hloubka | 32.9 mm |
| Čistá váha | 74 g |
| Celková hmotnost | 75 g |
Životní prostředí
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242603 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| Referenční funkce ETIM | EC001598 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072464 |
| Svazek | 0.193 dm3 |
| Harmonized System Code | 85381000 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Volitelné příslušenství
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
328820
PSS u2, příslušenství, připojovací prvek stínění, pro hlavový modul,moduly AC adaptéru
a patice modulu, 4 přípojky, 4-řad., šířka 50 mm, celková výška
smontovaného systému cca 120 mm, dodržovat montážní vzdálenosti,mechanické
zablokování na montážní liště, balení 10 ks.
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.)
328916
PSS u2, příslušenství, nosič popisu, pro nosič modulu, 23,5 x 10,5 mm,
balení 10 ks.