text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSS u2 B 4

Ürün numarası: 328810
GTIN: 4046548072464
PSS u2, aksesuarlar, modül taşıyıcı, elektronik modüller için, 4 yuva, genişlik 50,1 mm, yükseklik 107 mm, montaj mesafelerine dikkat edin.

Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Uygulama aralığı Standart  
 
Bunun için iklim uygunluğu: EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı 0 - 60  °C
UL öz. ortam sıcaklığı
UL ile ortam sıcaklığı
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-78  
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
Condensation permitted? Not permitted  
Perm. operating height ASL 2000 m  
Standarda göre EMC ... EN 12015  
EN 12016  
EN 61131-2 (Bölge B)  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 150 m/s²  
Standart2'ye göre hız. darbesi
2 ile açıklık ve kaçak mes.
Aşırı voltaj kategorisi 2 III  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 61131-2  
Aşırı gerilim kategorisi II  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Standart koruma tipi EN 60529  
Koruma tip, montaj
Koruma tip, muhafaza IP20  
Gövde malzemesi KKE  
Yükseklik boyutu 107  mm
Genislik boyutu 53.9  mm
Derinlik boyutu 32.9  mm
Net agirlik 74  g
Brüt ağırlık 75  g
 
REACh uygunluğu en az bir SVHC maddesi içerir  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27242603  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000024  
ETIM Referans Özelliği EC001598  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548072464  
Cilt 0.193  dm3
Harmonized System Code 85381000  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1  
 

Opsiyonel aksesuarlar

PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.) 328820
PSS u2, aksesuarlar, blendajlı bağlantı elemanı, ana modüller için, güçkaynağı modülleri ve modül taşıyıcılar, 4 bağlantı, 4 sıralı, genişlik 50 mm, genelyükseklik sistem monte edildiğinde yaklaşık 120 mm, montaj mesafelerine dikkatedin, üst başlıklı ray üzerinde mekanik kilit, PU 10 parça.
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.)
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.) 328916
PSS u2, aksesuarlar, etiketleme braketi, modül taşıyıcı için, 23,5 x 10,5 mm, PU 10 parça.