Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"312510","name":"PSSu E S 2DOR 10","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Abbildung ähnlich
PSSu E S 2DOR 10
Artikelnummer: 312510
PSSu, Elektronikmodul, Standard, digitale Ein- und Ausgänge, 2 Ausgänge,
Relaiskontakte, 10 A, Schließer, potentialfrei.
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
UKCA BG cULus Listed |
Anwendungsbereich | Standard |
Technische Daten
Elektrische Daten
Zulässige Lasten |
ohmsch
induktiv |
Relaisausgänge
Anzahl Relaisausgänge | 2 |
Gebrauchkat. AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
Sicherheitskontakte: AC bei UL | 240 V AC G. P. |
Sicherheitskontakte:Pilot Duty | 3,0 A |
Rel. Absicherung Kont. nach. | EN 60947-5-1 |
Kontaktmaterial Relais | AgCuNi |
Pot.Trenn. REL-Kontakt - Uint1 | 4900 V (sich. Trennung) |
Pot.Trennung REL-Kontakt zu U2 | 4900 V (sich. Trennung) |
Pot.Trennung REL-Kont. C-Schi | 3050 V (Basisisolierung) |
Pot.Trenn. RlKont1 zu RlKont2 | 4900 V (sich. Trennung) |
Umweltdaten
Klimabeanspruchung nach ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
Umgebungstemperatur | 0 - 60 °C |
Umgebungstemperatur mit UL | 60 °C |
Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Feuchtebeanspruchung nach Norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
EMV nach Norm .... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
Beschleun. Schock nach Norm 2 | |
Luft- und Kriechstrecken nach |
EN 60664-1
EN 61131-2 |
Überspannungskategorie | II |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
Norm Schutzart | EN 60529 |
Schutzart Einbauraum | IP54 |
Schutzart Gehäuse | IP20 |
Schutzart Klemmen | IP20 |
Mechanische Daten
Gehäusematerial Unterteil | PC |
Gehäusematerial Frontplatte | PC |
Gehäusematerial Codierung | PA |
Klemmenart | steckbar |
Abmessung h | 76 mm |
Abmessung b | 25.2 mm |
Abmessung t | 60.2 mm |
Nettogewicht | 62 g |
Bruttogewicht | 71 g |
Name Kodierelement | I |
Farbe Kodierelement | dunkelgrau |
Umwelt
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85389091 |
EAN-Code | 4046548052589 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242604 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001599 |
Volumen | 0.146 |
Optionales Zubehör
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, Endwinkel für Hutschiene, Kunststoffausführung, schwarz, VPE 10
Stück, verpackt in neutralem Karton mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu/PSS4000 Kopf-,
Elektronik- und Kompaktmodule OHNE TRENNLINIE, VPE 10x Stück (10x DIN A4
Bögen mit jeweils 4x 27 = 108 Labels, Summe 1080 Labels), verpackt in
wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, Endwinkel für Hutschiene, Metallversion, für starke mechische
Beanspruchung, VPE 2 Stück.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu/PSS4000 Kopf-,
Elektronik- und Kompaktmodule MIT TRENNLINIE, VPE 10x Stück (10x DIN A4
Bögen mit jeweils 4x 27 = 108 Labels, Summe 1080 Labels), verpackt in
wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, Erdungsklemme für Hutschiene, PE-Anschluss, Kunststoffausführung,
grün/gelb, VPE 10 Stück, verpackt in neutralem Karton mit
Kennzeichnungsaufkleber.
Obligatorisches Zubehör
PSSu BP-C 2/16 C
312631
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, C-Schiene, 2-reihig,
4 Anschlussebenen, 16 Klemmen, Federkraftanschluss.
PSSu BP 2/16 C
312629
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, 2-reihig, 4
Anschlussebenen, 16 Klemmen, Federkraftanschluss.
PSSu BP 2/16 S
312628
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, 2-reihig, 4
Anschlussebenen, 16 Klemmen, Schraubanschluss.
PSSu BP-C 2/16 S
312630
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, C-Schiene, 2-reihig,
4 Anschlussebenen, 16 Klemmen, Schraubanschluss.