text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSSu E S 2DOR 10

Kód materiálu: 312510
PSSu, elektronický modul, standard, digitální vstupy a výstupy, 2výstupy, reléové kontakty, 10 A, spínací kontakt, bezpotenciálový.

Jednotka

Dostupné ze skladu

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
BG  
cULus Listed  
Rozsah použití Standardní  
 
Přípustná zatížení ohmický  
induktivní  
Počet releových výstupů 2  
Kateg. použití Norma AC/DC1 EN 60947-4-1  
Kateg. použití Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Bezpečnostní kont.: AC při UL 240 V AC G. P.  
Bezpeč. kontakty: Pilot Duty 3,0 A  
Rel. zajištění kont. nach. EN 60947-5-1  
Materiál kontaktů relé AgCuNi  
Galv.odpojení Kont.REL – Uint1 4900 V (bezp. odpojení)  
Galv.odpojení kon.REL k U2 4900 V (bezp. odpojení)  
Galv.odpojení kont.REL C-Schi 3050 V (základní izolace)  
Galv.odp. RlKont1 k RlKont2 4900 V (bezp. odpojení)  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota 0 - 60  °C
Teplota prostředí s UL 60 °C  
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? nepřípustné  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 61131-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 15g  
Zrychl. ráz podle normy 2  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 60664-1  
EN 61131-2  
Kategorie přepětí II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž  
Typ krytí, pouzdro  
Terminal protection type  
Materiál pouzdra spodní část PC  
Materiál pouzdra čelní deska PC  
Materiál pouzdra kódování PA  
Druh svorek zásuvný  
Rozměr výška 76  mm
Rozměr šířka 25.2  mm
Rozměr hloubka 60.2  mm
Čistá váha 62  g
Celková hmotnost 71  g
Název kódovacího prvku I  
Barva kódovacího prvku tmavě šedá  
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389091  
UNSPSC 25 39122331  
EAN kód 4046548052589  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242604  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC001599  
Svazek 0.146  
 

Volitelné příslušenství

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, koncová svorka pro montážní lištu, plastové provedení, černý,balení 10 ks, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, ukončovací destička s integrovaným ukončovacím odporem.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, popisovací proužek s možností laserového tisku pro PSSu/PSS4000hlavové, elektronické a kompaktní moduly BEZ DĚLICÍ ČÁRY, balení 10 kusů (10x DINA4 vždy 4x 27 = 108 etiket, celkem 1080 etiket), baleno v opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, koncová svorka pro montážní lištu, kovová verze, pro silnémechanické namáhání, balení 2 kusy.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, popisovací proužek s možností laserového tisku pro PSSu/PSS4000hlavové, elektronické a kompaktní moduly S DĚLICÍ ČÁROU, balení 10 kusů (10x DINA4 vždy 4x 27 = 108 etiket, celkem 1080 etiket), baleno v opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, zemnící svorka pro montážní lištu, přípojka PE, plastovéprovedení, zelená/žlutá, balení 10 ks, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.

Povinné provozní příslušenství

PSSu BP-C 2/16 C
PSSu BP-C 2/16 C 312631
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, lišta C,2řadová, 4 připojovací úrovně, 16 svorek, pružinové.
PSSu BP 2/16 C
PSSu BP 2/16 C 312629
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, 2-řadová, 4 připojovací úrovně, 16 pružinových svorek.
PSSu BP 2/16 S
PSSu BP 2/16 S 312628
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, 2řadová, 4 připojovací úrovně, 16 svorek, šroubové.
PSSu BP-C 2/16 S
PSSu BP-C 2/16 S 312630
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, 2řadová, 4 připojovací úrovně, 16 svorek, šroubové.