text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSSu E S 2DOR 10

Número de producto: 312510
PSSu, electronic module, standard, digital inputs and outputs, 2outputs, relay contacts, 10 A, N/O, potential-free.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UKCA  
BG  
cULus Listed  
Campo de aplicación Automatización  
 
Cargas admisibles resistiva  
inductiva  
Número de salidas de relé 2  
Cat. de uso Norma AC/DC1 EN 60947-4-1  
Cat. de uso Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Contactos seguridad: AC con UL 240 V AC G. P.  
Contactos seguridad:Pilot Duty 3,0 A  
Prot. relé contactos según EN 60947-5-1  
Mat. contactos relés AgCuNi  
Sep.pot. contacto REL - Uint1 4900 V (separación segura)  
Sep.pot. contacto REL - U2 4900 V (separación segura)  
Sep.pot. cont.REL - Rail C 3050 V (aislamiento básico)  
Sep.pot. cont.rel1 a cont.rel2 4900 V (separación segura)  
Condic. climáticas según ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0 - 60  °C
Temp. ambiental con UL 60 °C  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? no permitido  
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
CEM según normativa .... EN 61131-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 15 g  
Acel. choque según norma 2  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 60664-1  
EN 61131-2  
Categoría de sobretensión II  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Grado de protección, lugar de  
Carcasa de clase de protección  
Tipo de protección de bornes  
Material carcasa parte inf. PC  
Material carcasa placa frontal PC  
Material carcasa codificación PA  
Clase de borne enchufable  
Dimensión de altura 76  mm
Dimensión Ancho 25.2  mm
Dimensión Profundidad 60.2  mm
Peso neto 62  g
Peso bruto 71  g
Nombre elem. codificación I  
Color elem. codificación gris oscuro  
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389091  
UNSPSC 25 39122331  
Código EAN 4046548052589  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242604  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001599  
Volumen 0.146  
 

Accesorios Opcionales

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, end angle for top hat rail, plastic version, black, PU 10 pieces, packed in a neutral carton with marking sticker.
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, terminating plate with integrated terminating resistor.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, laser printable labelling brackets for PSSu/PSS4000 head, electronic and compact modules WITHOUT SEPARATOR, PU 10x pieces (10x DINA4 sheets with 4x 27 = 108 labels each, sum 1080 labels), packed in resealable polybags with marking sticker.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, end angle for top hat rail, metal version, for strong mechanical stress, PU 2 pieces.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, laser printable labelling brackets for PSSu/PSS4000 head, electronic and compact modules WITH SEPARATOR, PU 10x pieces (10x DIN A4 sheets with 4x 27 = 108 labels each, sum 1080 labels), packed in resealable polybags with marking sticker.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, earthing terminal for top hat rail, PE connection, plasticversion, green/yellow, PU 10 pieces, packed in a neutral carton with marking sticker.

Accesorios Obligatorios

PSSu BP-C 2/16 C
PSSu BP-C 2/16 C 312631
PSSu, base module for electronic modules, periphery, C-rail, 2-row, 4 connection levels, 16 terminals, spring-loaded connection.
PSSu BP 2/16 C
PSSu BP 2/16 C 312629
PSSu, base module for electronic modules, periphery, 2-row, 4 connection levels, 16 terminals, spring-loaded connection.
PSSu BP 2/16 S
PSSu BP 2/16 S 312628
PSSu, base module for electronic modules, periphery, 2-row, 4 connection levels, 16 terminals, screw connection.
PSSu BP-C 2/16 S
PSSu BP-C 2/16 S 312630
PSSu, base module for electronic modules, periphery, C-rail, 2-row, 4 connection levels, 16 terminals, screw connection.